ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

デジタルファインボーリングヘッド Φ9.75~Φ88.1

通常単価(税別)
187,624円
税込単価
206,386円
通常出荷日:1日目

【特長】・刃先微調整機構付きファインボーリングシステム・機上での工具径調整が容易で高精度ボーリング加工...

詳細を確認
  • ボーリングヘッド本体には、ボーリングバーは付属しておりません。

型番:

206.064.025.045
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

206.064.025.045の仕様・寸法情報

種類
ヘッド
取付け先適合規格
ST6

商品情報

製品特長・仕様

  • ボーリングヘッドは、0.001 mmで調整でき、高精度なボーリング加工が可能。
  • 複数のデジタルボーリングヘッドでデジタルヘッドが共用でき経済的。
  • ボーリングヘッドは、内部給油仕様であるため、切りくずのトラブルを解消。

外形図

デジタルファインボーリングヘッド Φ9.75~Φ88.1 外形図

半径調整範囲: 2.7 mm

選定サポート情報

幅広いバリエーションに対応するクイックチェンジシステム

デジタルファインボーリングヘッド Φ9.75~Φ88.1 幅広いバリエーションに対応するクイックチェンジシステム-1
デジタルファインボーリングヘッド Φ9.75~Φ88.1 幅広いバリエーションに対応するクイックチェンジシステム-2

部品

デジタルファインボーリングヘッド Φ9.75~Φ88.1 部品-1
デジタルファインボーリングヘッド Φ9.75~Φ88.1 部品-2
デジタルファインボーリングヘッド Φ9.75~Φ88.1 部品-3

ボーリングバー 254,256
オプション : デジタルユニット GH1-DA2.BG0.077

型番リスト

表示件数
型番
206.064.025.045
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
187,624円
( 206,386円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先微調整機構付きファインボーリングシステム
・機上での工具径調整が容易で高精度ボーリング加工を実現

ご注意

  • ボーリングヘッド本体には、ボーリングバーは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルファインボーリングヘッド Φ9.75~Φ88.1の型番206.064.025.045のページです。 型番206.064.025.045に関する仕様情報を記載しております。
デジタルファインボーリングヘッド Φ9.75~Φ88.1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルファインボーリングヘッド Φ9.75~Φ88.1
カートリッジ CKボーリングシステム
アルミ製クランプベース CKボーリングシステム
Rカッター CKボーリングシステム
スライド CKボーリングシステム
防振機構内蔵スマートダンパー エクステンションタイプ CKボーリングシステム
メーカータンガロイ大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格187,624円19,024円 -42,303円21,342円 -44,343円 -209,837円 -
通常出荷日1日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類ヘッドカートリッジクランプベースカッタースライドエクステンション
取付け先適合規格ST6クランプベース CB-TW200(-AL)スライド SLN-ALCKシャンクフランジ FLNCKシャンク

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました