ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

内径加工用アダプタ C-ADI

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

内径加工用アダプタ C-ADI 外形図

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,835円
( 46,019円 )
1日目
41,835円
( 46,019円 )
1日目
42,855円
( 47,141円 )
1日目
44,101円
( 48,511円 )
1日目
45,264円
( 49,790円 )
1日目

詳細情報

基本情報

複合加工機やNC旋盤での高精度、高能率加工に対応する、PSC互換のポリゴンカップリングを備えたツーリングシステム。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径加工用アダプタ C-ADIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内径加工用アダプタ C-ADI
防振機構付きPSCアダプタ C□-D-C
CKボーリングシステムヌスミ加工用インサートホルダ
リダクションアダプタ 184
スマートダンパー EWNボーリングヘッド 仕上げ加工用
PSC アダプタ(鋼、超硬)
メーカータンガロイタンガロイ大昭和精機タンガロイ大昭和精機タンガロイ
通常価格41,835円-209,629円 -14,471円 -23,293円 -116,179円50,808円 -
通常出荷日1日目1日目〜5日目1日目5日目1日目
種類アダプタアダプタインサートホルダアダプタヘッドアダプタ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト