17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • トルク(N・m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ハンドル TW型

ハンドル TW型
通常単価(税別)
6,546円~8,373円
税込単価
7,201円~9,210円
通常出荷日:1日目

【特長】・マルチコンポーネントによって滑りを抑制・少ない力で必要なトルクが得られる

  • 2026年3月に外観が変更となりました。旧在庫がなくなりしだいの切り替えとなるため、お届けする商品の外観についてはタイミングなどにより一定しません。また、複数のご注文の場合は新旧が混在する可能性があります。なお、外観の指定は承れません。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

仕様

型番トルク(N・m)精度(%)最大径(mm)全長(mm)
TW-D-0.6NM0.61034130
TW-D-0.9NM0.9
TW-D-1.1NM1.1
TW-D-1.4NM1.4
TW-D-2.5NM2.5
TW-D-3.0NM3.0
TW-D-3.5NM3.5

関連品

専用ビット

型番リスト

表示件数

トルク

(N・m)

最小発注数量
0.6
1個
0.9
1個
1.1
1個
1.4
1個
2.5
1個
3.0
1個
3.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,546円
( 7,201円 )
1日目
6,546円
( 7,201円 )
1日目
6,762円
( 7,438円 )
1日目
6,762円
( 7,438円 )
1日目
6,831円
( 7,514円 )
1日目
6,831円
( 7,514円 )
1日目
8,373円
( 9,210円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチコンポーネントによって滑りを抑制
・少ない力で必要なトルクが得られる

ご注意

  • 2026年3月に外観が変更となりました。旧在庫がなくなりしだいの切り替えとなるため、お届けする商品の外観についてはタイミングなどにより一定しません。また、複数のご注文の場合は新旧が混在する可能性があります。なお、外観の指定は承れません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドル TW型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドル TW型
ビット TW型
SEC-ねじ切りバイトSSTE型/SSTI型平ワッシャー
ピン SEC-M型バイト用/SEC-SV型、ボーリングバイト用
トルクスプラス専用 ソリッド・フィックス・レンチ
高圧クーラント対応 ねじ切りホルダ KTN-JCT 部品
メーカータンガロイタンガロイ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルタンガロイ京セラ
通常価格6,546円-1,240円 -81円1,680円 -2,570円9,068円
通常出荷日1日目1日目3日目1日目〜2日目2日目
種類その他その他スペーサピンその他クランプ部品
種類詳細ハンドルビット平ワッシャーピンレンチクランプセット
精度(%)10-----
最大径(mm)34-----
全長(mm)130-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト