ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 締付けトルク(N・m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

柄付きカッタ/ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド用締付けねじ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

締付けトルク

(N・m)

適応型番

最小発注数量
0.5
EXN02R008M08.0-01、EXN02R008M08.0-01L、HXN02R008MM06-01、HXN02R008MS05-01
5個
0.5
EVLX06M012C12.0R02、EVLX06M012C12.0R02L、EVLX06M013C12.0R02L、EVLX06U0.50C0.50R02L、EXN02R010M10.0-02、EXN02R010M10.0-02L、EXN02R012M12.0-02、EXN02R012M12.0-02L、EXN02R016M16.0-03L、EXN02R016M16.0-04、EXN02R020M20.0-04L、EXN02R020M20.0-05、EXN02R025M25.0-06L、EXN02R025M25.0-07、HVLX06M012M06R02、HVLX06M013M06R02、HXN02R010MM06-02、HXN02R010MS06-02、HXN02R012MM06-02、HXN02R012MS08-02、HXN02R016MM08-04、HXN02R016MS10-04、HXN02R020MM10-05、HXN02R025MM12-07
5個
5
EPAV18M030C25.0R03
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
670円
( 737円 )
1日目
677円
( 745円 )
1日目
782円
( 860円 )
2日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 柄付きカッタ/ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド用締付けねじ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

柄付きカッタ/ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド用締付けねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
柄付きカッタ/ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド用締付けねじ
柄付きカッタ用締付けねじ CSPB
刃先交換式ねじ切りカッタ用締付けねじ
アルミ加工用正面フライスカッタ/柄付きカッタ用押え駒締付けねじ
ヘッド交換式リーマ用トルクスビット
中心刃付き多機能柄付きカッタ/カッタヘッド用締付けねじ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格670円-670円 -440円850円9,008円478円 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
フライスホルダー用品種類ネジ・スクリューネジ・スクリューネジ・スクリューネジ・スクリュー工具ネジ・スクリュー
種類詳細締付けねじ締付けねじ締付けねじ押え駒締付けねじトルクスビット締付けねじ
よく一緒に購入される商品

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト