ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ヘッド交換式ドリル用締付けねじ

通常単価(税別)
1,343円~1,559円
税込単価
1,477円~1,715円
通常出荷日:1日目

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 ヘッド交換式ドリル用締付けねじ。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

使用方法・使用事例

使用方法

ヘッド交換要領

ヘッド交換式ドリル用締付けねじ ヘッド交換要領
  • ねじがスムーズに回らなくなりましたら、新しいねじに交換してください。

型番リスト

表示件数

適応型番

最小発注数量
TIS200F25-3、TIS210F25-3、TIS200F25-5、TIS210F25-5
5個
TIS220F25-3、TIS230F25-3、TIS220F25-5、TIS230F25-5
5個
TIS240F32-3、TIS250F32-3、TIS240F32-5、TIS250F32-5
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,343円
( 1,477円 )
1日目
1,559円
( 1,715円 )
1日目
1,559円
( 1,715円 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 ヘッド交換式ドリル用締付けねじ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式ドリル用締付けねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッド交換式ドリル用締付けねじ
ヘッド交換式ドリル用クランプキー
刃先交換式ねじ切りカッタ用締付けねじ
柄付きカッタ/ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド用締付けねじ
ヘッド交換式リーマ用トルクスビット
カッタヘッド用締付けねじ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,343円-1,920円440円670円 -9,008円430円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
フライスホルダー用品種類ネジ・スクリューその他ネジ・スクリューネジ・スクリュー工具ネジ・スクリュー
種類詳細締付けねじクランプキー締付けねじ締付けねじトルクスビット締付けねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト