ツール用品技術窓口

確定しました

Torx(R)ビット用90度変換アダプタ

型番:

INSERT-TOOL-9X12MM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

INSERT-TOOL-9X12MMの仕様・寸法情報

フライスホルダー用品種類
その他
種類詳細
90度変換アダプタ

型番リスト

表示件数
型番
INSERT-TOOL-9X12MM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,250円
( 12,375円 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 Torx(R)ビット用90度変換アダプタ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Torx(R)ビット用90度変換アダプタの型番INSERT-TOOL-9X12MMのページです。 型番INSERT-TOOL-9X12MMに関する仕様情報を記載しております。
Torx(R)ビット用90度変換アダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Torx(R)ビット用90度変換アダプタ
TSV/TSWサイドカッタ用アダプタ
ボアタイプカッタ用敷金 SA-LMMU1609R
アルミ加工用正面フライスカッタ/柄 付きカッタ用トルクスビット
旋盤およびマシニングセンタ用ボディ用ねじ
高送り加工用ボアタイプカッタ用カッタ締付ボルト
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格11,250円31,718円6,828円4,676円730円3,270円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
フライスホルダー用品種類その他その他シート・敷板工具ネジ・スクリューネジ・スクリュー
種類詳細90度変換アダプタアダプタ敷金トルクスビットボディ用ねじカッタ締付ボルト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました