ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

耐熱合金加工用正面フライスカッタ用締付けねじ

型番:

CLS3C
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CLS3Cの仕様・寸法情報

フライスホルダー用品種類
ネジ・スクリュー
種類詳細
締付けねじ
適応型番
TFMRN563-22R-12FL、TFMRN580-27R-12FL
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CLS3C
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,013円
( 1,114円 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 耐熱合金加工用正面フライスカッタ用締付けねじ。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱合金加工用正面フライスカッタ用締付けねじの型番CLS3Cのページです。 型番CLS3Cに関する仕様情報を記載しております。
耐熱合金加工用正面フライスカッタ用締付けねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱合金加工用正面フライスカッタ用締付けねじ
アルミ加工用正面フライスカッタ/柄付きカッタ用押え駒締付けねじ
アルミ加工用正面フライスカッタ/柄 付きカッタ用トルクスビット
ねじ止め式正面フライスカッタ用スパナ
ねじ止め式正面フライスカッタ用トルクスビット
アルミ加工用正面フライスカッタ/柄付きカッタ調整用カム
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,013円810円4,676円2,004円1,590円3,430円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
フライスホルダー用品種類ネジ・スクリューネジ・スクリュー工具工具工具その他
種類詳細締付けねじ押え駒締付けねじトルクスビットスパナトルクスビット調整用カム
適応型番TFMRN563-22R-12FL、TFMRN580-27R-12FLTPYD06M063B22.0R10、TPYD06M080B27.0R16 、TPYD06J080B25.4R16、TPYD06M100B32.0R22、TPYD06J100B31.7R22、TPYD06M125B40.0R26、TPYD06J125B38.1R26、TPYD06M160B40.0R34、TPYD06J160B38.1R34、EPYD06M050C32.0R08TPYD06M063B22.0R10、TPYD06M080B27.0R16 、TPYD06J080B25.4R16、TPYD06M100B32.0R22、TPYD06J100B31.7R22、TPYD06M125B40.0R26、TPYD06J125B38.1R26、TPYD06M160B40.0R34、TPYD06J160B38.1R34、EPYD06M050C32.0R08TFE12R080M25.4-06A、TFE12R080M27.0E06A、TFE12R100M25.4-08A、TFE12R100M27.0E08A、TFE12R125M31.7-10A、TFE12R125M32.0E10ATASN13M160B40.0R08、TASN13M160B40.0R12、TASN13J160B50.8R08、TASN13J160B50.8R12TPYD06M063B22.0R10、TPYD06M080B27.0R16 、TPYD06J080B25.4R16、TPYD06M100B32.0R22、TPYD06J100B31.7R22、TPYD06M125B40.0R26、TPYD06J125B38.1R26、TPYD06M160B40.0R34、TPYD06J160B38.1R34、EPYD06M050C32.0R08
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました