ツール用品技術窓口

型番:

02AZE990
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

02AZE990の仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
詳細タイプ
U-WAVE-TQMH用の取付板
標準付属品
着脱シートA・B各1枚、取付用ねじ2個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
02AZE990
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,385円
( 3,724円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ミツトヨ計測データワイヤレス通信システムU-WAVE-TQMH用の取付板になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

U-WAVE-TQMH用取付板の型番02AZE990のページです。 型番02AZE990に関する仕様情報を記載しております。
U-WAVE-TQMH用取付板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
U-WAVE-TQMH用取付板
U-WAVE-T取付板
測定データワイヤレス通信システム U-WAVE-T
測定データワイヤレス通信システム U-WAVE-TMB/TCB 接続ユニット
リニヤゲージ用スラストステム(10mmタイプ用)(ミツトヨ品番)
リニヤスケール用カウンタ KA-200カウンタ
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格3,385円2,457円19,911円8,091円1,428円80,830円
通常出荷日4日目在庫品1日目2日目2日目5日目4日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品カウンタ
詳細タイプU-WAVE-TQMH用の取付板-測定データワイヤレス通信システム接続ユニット専用スパナ2軸
標準付属品着脱シートA・B各1枚、取付用ねじ2個着脱シートA・B各1枚,取付ネジ2個----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました