ファクトリーサプライ用品技術窓口

運搬車用取り替えハンドル 固定/折りたたみタイプ

  • 本体/オプション
    オプション
  • 材質1
    スチール
  • パイプ径(mm)
    28.6
  • ハンドル表面処理
    粉体塗装

ご注意

  • 2段・3段タイプには使えません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 適合台車機種

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 高さ(mm)(mm)

  • タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

適合台車機種

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

(mm)

タイプ

最小発注数量
折りたたみハンドル
101N
4989999623772
195-3753
2000
-
スタンダード
1個
固定ハンドル 
108N
4989999623789
195-3754
2000
-
スタンダード
1個
折りたたみハンドル
101N
4989999623536
195-3760
2500
1000用
ロング
1個
固定ハンドル 
108N
4989999623567
195-3761
2000
1000用
ロング
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,126円
( 4,539円 )
1日目
4,164円
( 4,580円 )
1日目
4,968円
( 5,465円 )
1日目
4,678円
( 5,146円 )
1日目

詳細情報

基本情報

トラスコ中山 固定ハンドル式台車 運搬車用取り替えハンドル 固定/折りたたみタイプ。

ご注意

  • 2段・3段タイプには使えません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

運搬車用取り替えハンドル 固定/折りたたみタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
運搬車用取り替えハンドル 固定/折りたたみタイプ
運搬車用取り替えハンドル
ドンキーカート用取り替えハンドル
プレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ)
プレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ) ストッパー付タイプ
プレス製台車 ドンキーカート用取り替えハンドル(固定、抗ウィルス 抗菌粉体塗装)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,126円-4,808円 -5,116円 -16,027円 -21,893円 -4,672円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目8日目1日目〜
本体/オプションオプションオプション-本体本体オプション
材質1スチール-スチール--スチール
パイプ径(mm)28.6-28.6--28.6
ハンドル表面処理粉体塗装粉体塗装-粉体塗装粉体塗装-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト