17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 切削工具用部品 ネジ

    京セラ

    切削工具用部品 ネジ

    4.2

    通常価格(税別):90円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • コロマントUドリル用チップ

    サンドビック

    コロマントUドリル用チップ

    -

    通常価格(税別):1565円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SD ストレートドリル

    三菱マテリアル

    SD ストレートドリル

    SD ストレートドリル

    三菱マテリアル

    SD ストレートドリル

    4.5

    通常価格(税別):426円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ハンドタップ HT(切削タップ)

    彌満和製作所

    ハンドタップ HT(切削タップ)

    4.6

    通常価格(税別):1000円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ストレートシャンクドリル SD

    不二越

    ストレートシャンクドリル SD

    4.4

    通常価格(税別):363円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ストレートシャンクロングドリル LSD

    不二越

    ストレートシャンクロングドリル LSD

    4.6

    通常価格(税別):1090円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ハンドタップシリーズ  一般用  HT

    オーエスジー

    ハンドタップシリーズ 一般用 HT

    4.6

    通常価格(税別):1519円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • TD テーパドリル

    三菱マテリアル

    TD テーパドリル

    TD テーパドリル

    三菱マテリアル

    TD テーパドリル

    4.7

    通常価格(税別):4521円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • プルボルト(標準タイプ)

    大昭和精機

    プルボルト(標準タイプ)

    4.3

    通常価格(税別):2200円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SG-ESS ドリル SGESS

    不二越

    SG-ESS ドリル SGESS

    4.6

    通常価格(税別):822円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

片面仕様インサート 汎用NDJブレーカ付き

通常単価(税別)
1,1791,378
税込単価
1,2971,516
通常出荷日:1日目~2日目

【材種特長】・耐溶着性の高い被膜を採用・耐摩耗性被膜と耐酸化性被膜の2種の積層構造によりクラックの進展...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

片面仕様インサート 汎用NDJブレーカ付き 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

旋盤とマシニングセンタでの使用方法

工具の性能を最大限に引き出すため、下記の手順に沿って加工して下さい。

片面仕様インサート 汎用NDJブレーカ付き 使用方法-1
片面仕様インサート 汎用NDJブレーカ付き 使用方法-2
(1)ガイド穴をあける
加工公差の目安: +0.01 - +0.05 mm
加工深さ: H = 25 mm ( ドリルの肩寸法で)
※クロス穴仕様の場合は、加工深さ H = 45 mm

DrillMeister またはDrillForce-Meister を使用L/D = 3 以下の工具を推奨
※クロス穴仕様の場合は、L/D=5 の工具を推奨
(2)クーラントを供給
(3)ゆっくりとDeepTri-Drill を挿入
回転数: n = 50 - 100 min-1
送り速度: Vf = 100 - 300 mm/min
注意:ガイド穴の外で工具を切削回転させることは、絶対しないで下さい。
片面仕様インサート 汎用NDJブレーカ付き 使用方法-3
片面仕様インサート 汎用NDJブレーカ付き 使用方法-4
片面仕様インサート 汎用NDJブレーカ付き 使用方法-5
(4)H = 20 mm 挿入したところで停止
※クロス穴仕様の場合は、加工深さ H = 40 mm で停止

(5)切削回転開始
(6)送り開始
加工深さ: H = 20 - 30 mm → 送り: f = 80%
※クロス穴仕様の場合は、加工深さ H = 40 - 50 mm
加工深さ: H ≧ 30 mm → 送り: f = 100%
※クロス穴仕様の場合は、加工深さ H ≧ 50 mm
(7)貫通代
5 mm の貫通代を確保
注意: 低炭素鋼など凝着性の強い被削材の場合、貫通部では切りくずが伸びやすいので、送りを70% に下げることを推奨します。

(8)回転とクーラントを止める
(9)ドリルを戻す

推奨切削条件

推奨切削条件表

片面仕様インサート 汎用NDJブレーカ付き 推奨切削条件表

ドリル径: DC = 10 - 11.8 mm

切削条件時の注意

*ステンレス鋼の加工における推奨切削油:

  • 油性切削油を第一推奨します。
  • 水溶性切削油の場合、濃度20%以上を推奨します。

適用被削材

片面仕様インサート 汎用NDJブレーカ付き 適用被削材

選定サポート情報

様々な深穴加工に対応する幅広いラインナップ

片面仕様インサート 汎用NDJブレーカ付き 様々な深穴加工に対応する幅広いラインナップ

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数

適合本体

ドリル径(刃径)

(mm)

チップ幅(平面長さ)

(mm)

インサート厚み

(mm)

インサート型番(呼び記号)

最小発注数量
MCTR L/D=25、MCTR L/D=40、MCTR L/D=45、MCTRCH L/D=25、MCTRCH L/D=40、MCTRCH L/D=45
7.94~8.99
4.8
1.24
ZSGT040104R-NDJ
10個
MCTR L/D=25、MCTR L/D=40
9~9.99
5.3
1.35
ZSGT050104R-NDJ
10個
MCTR L/D=25
10~11.8
6
1.5
ZSGT060204R-NDJ
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,179
( 1,297 )
2日目
1,179
( 1,297 )
2日目
1,378
( 1,516 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・耐溶着性の高い被膜を採用
・耐摩耗性被膜と耐酸化性被膜の2種の積層構造によりクラックの進展を抑制し、耐欠損性を向上
・超硬母材との密着性に優れる被膜を採用し、母材からの被膜剥離を抑制
・耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる超硬母材

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片面仕様インサート 汎用NDJブレーカ付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片面仕様インサート 汎用NDJブレーカ付き
汎用NDJブレーカ付インサート
ドリル外周刃用インサート HFブレーカ付き
マジックドリルDRV用チップXM-E型
マジックドリルDRV用チップGM-I型
マジックドリルDRV用チップXM-I型
メーカータンガロイタンガロイタンガロイ京セラ京セラ京セラ
通常価格1,179-1,9722,512 -9781,115978
通常出荷日1日目〜1日目1日目2日目2日目2日目
被削材P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)-P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)
コーティング・表面処理有無
用途汎用汎用ドリル外周刃用---
コーナR(半径)(mm)0.40.40.8---
コーティング・表面処理(詳細)PVDPVDPVD---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先交換式ドリル用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト