ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

高圧 ばら釘打機 NH125HD

通常単価(税別)
33,460
税込単価
36,806
通常出荷日:4日目

【特長】・Φ12mmドリフトピンを余裕で打ち込み!パワフルな打ち込み力で作業がはかどる・Φ12mmドリ...

詳細を確認

型番:

NH125HD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NH125HDの仕様・寸法情報

商品タイプ
釘打機(ネイル用)
仕様
エア
特長
高圧
高さ(mm)
124
全長(mm)
307
使用空気圧力(Mpa{kgf/cm2})
1.76~2.26(18~23)
付属品
保護メガネ・油さし・ネイルガイド(小径用)・ソケット(小径用)
-
-

商品情報

仕様

形名高圧NH125HD
使用空気圧力
MPa{kgf/cm2}
1.76~2.26{18~23}
使用釘・ステープル装てん数1本ずつ
長さ mm50~125(※Φ12mmドリフトピン使用可)
質量 kg1.1
使用ホース高圧専用
標準付属品保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小径用)

型番リスト

表示件数
型番
NH125HD
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,460
( 36,806 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ12mmドリフトピンを余裕で打ち込み!パワフルな打ち込み力で作業がはかどる
・Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本(ドリフトピン:軸径Φ12mm、長さ103mm、木材:構造用単板積層材(LVL)、コンプレッサ設定圧力:2.26MPa(調圧器最強))
・付属の小径用ネイルガイドに取り換えることで、釘頭径Φ6.6~8.8mmの釘も打ち込み可能
・ハイパワーなので釘頭の大きいZN80釘も打てる
・手元の調圧器で打ち込み力の調整が可能
・使用空気圧:1.76~2.26MPa(18~23kgf/cm2)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧 ばら釘打機 NH125HDの型番NH125HDのページです。 型番NH125HDに関する仕様情報を記載しております。
高圧 ばら釘打機 NH125HDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧 ばら釘打機 NH125HD
36V コードレスフロア用タッカ N3604DM
36V コードレスタッカ N3604DJ
36V コードレスタッカ N3610DJ
高圧エア釘打 AN514
充電式仕上釘打FN001G
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタマキタ
通常価格33,46056,35350,88950,88969,51247,890 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目3日目
商品タイプ釘打機(ネイル用)釘打機(ステープル用)釘打機(ステープル用)釘打機(ステープル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)
仕様エア充電式充電式充電式エア充電式
特長高圧---高圧軽量
高さ(mm)124321255255--
全長(mm)307282270270--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト