ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリプロピレン不織布フィルターバッグ 100シリーズ(ポリプロピレンリング製)

通常単価(税別)
8,005円
税込単価
8,806円
通常出荷日:1日目

【用途】・プロセス液などに含まれる微粒子の除去に【材質】・ろ材・リング:ポリプロピレン(PP)

  • 商品タイプ
    フィルター
  • 詳細タイプ
    ショートタイプ
  • トラスココード
    417-5298
  • JANコード
    4548623884356
  • 外径(mm)
    178
  • 長さ(mm)
    407
  • 適合ハウジング
    1BHE1・1BHS1・1BMT1
  • 質量(g)
    130
  • 材質1
    ろ材・リング:ポリプロピレン(PP)
  • 最高使用温度(℃)
    80
  • 最大許容差圧 (Mpa)
    0.24

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

118B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

118Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルター
詳細タイプ
ショートタイプ
トラスココード
417-5298
JANコード
4548623884356
外径(mm)
178
長さ(mm)
407
適合ハウジング
1BHE1・1BHS1・1BMT1
質量(g)
130
材質1
ろ材・リング:ポリプロピレン(PP)
最高使用温度(℃)
80
最大許容差圧(Mpa)
0.24
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
118B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,005円
( 8,806円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・プロセス液などに含まれる微粒子の除去に
【材質】
・ろ材・リング:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリプロピレン不織布フィルターバッグ 100シリーズ(ポリプロピレンリング製)の型番118Bのページです。 型番118Bに関する仕様情報を記載しております。
ポリプロピレン不織布フィルターバッグ 100シリーズ(ポリプロピレンリング製)のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました