17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

乾湿両用集じん機 RP150YB

通常単価(税別)
50,308円~56,768円
税込単価
55,339円~62,445円
通常出荷日:4日目

【特長】・樹脂タンク内形状ストレート化によりスムーズなゴミ捨てが可能に・付属の床用吸い口の形状変更によ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    集じん機
  • 電源(V)
    100
  • 出力(kW)
    1.14
  • 集じん容量(L)
    15
  • 最大真空度kPa(mm水柱)
    22.0(2240)
  • 騒音 (dB)
    60
  • 最大風量 (m3/min)
    3.5
  • ホース内径 (mm)
    Φ38
  • ホース長さ (m)
    2
  • 吸水容量 (L)
    12
  • 吸込み仕事率 (W)
    300
  • 連動
    あり
  • 質量(g)
    7000(コード、標準付属品を除く)
  • 電源コードの長さ (m)
    3心・5(3P可倒式プラグ付)
  • 標準付属品 [ ]:コードNo.
    ホース(内径Φ38×2m)[378117]、パイプホルダ[337518]、床用吸口[377782]、すきま用吸口[337523]、延長管(2本)[337519]、水用フィルタ[377787]、ポリ袋5枚入[375679]、ジョイント(C)[337526]、アダプタ(ゴム)[320994]、D38アダプタ(38mm用)[323869]、D38アダプタ(26mm用)[323870]、収納バッグ[66A2942]
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

形名RP 150YB(L)RP 150YB(SC)
乾湿両用
連動あり ※1
集じん容量
(吸水容量)
L{ℓ}
15(12)
吸込仕事率(W)300
電源(V)単相100
消費電力(W)1140
最大真空度(kPa)
{mm水柱}
22.0
{2240}
最大風量(m3/min)3.5
無負荷騒音値(dB) ※260
質量(kg) ※37.0
コード(m)3心・5
3P 可倒式プラグ付
標準付属品[ ]:コードNo.ホース(内径Φ38×2m)[378117]、パイプホルダ[337518]、床用吸口[377782]、すきま用吸口[337523]、延長管(2本)[337519]、水用フィルタ[377787]、ポリ袋5枚入[375679]、ジョイント(C)[337526]、アダプタ(ゴム)[320994]、D38アダプタ(38mm用)[323869]、D38アダプタ(26mm用)[323870]、収納バッグ[66A2942]

注)エンジン発電機はご使用になれません。
※1 AC連動用コンセントにAC/DCアダプタ(ET 36A)を接続して使用する際は、連動しない場合があります。
※2 測定条件:本体から5mの位置で測定(4方向平均値)
※3 コード、標準付属品を除く。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 補足説明

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

補足説明

最小発注数量
無線連動機能なし
1個
無線連動機能あり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,308円
( 55,339円 )
4日目
56,768円
( 62,445円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂タンク内形状ストレート化によりスムーズなゴミ捨てが可能に
・付属の床用吸い口の形状変更によりカーペットの吸い付き軽減
・コンパクト+パワフル集じん
・電動工具接続用・一般清掃用
・乾湿両用
・薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付
・大形電源スイッチの採用で操作性向上
・高品質なホース
・フラットな上面
・ストッパ付キャスタ
・(SC)仕様はハイコーキBluetooth連動機能付き製品と無線連動が可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾湿両用集じん機 RP150YBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾湿両用集じん機 RP150YB
乾湿両用集じん機 RP80YB
乾湿両用集じん機 RP150SB
乾湿両用集じん機 RP250SB
乾湿両用集じん機 RP80SB
乾湿両用集じん機 RP350SE
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格50,308円-45,299円 -43,557円50,953円40,042円55,696円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機
電源(V)100100100100100100
出力(kW)1.141.141.141.141.141.14
集じん容量(L)1581525835
最大真空度kPa(mm水柱)22.0(2240)22.0(2240)22.0(2240)22.0(2240)22.0(2240)22.0(2240)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト