ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒナカS/S スナップランナー

  • 種類
    ハンガー・レール用金具
  • 種類(詳細)
    スナップランナー
  • 許容荷重 (kg)
    15
  • 適合レール
    レクト30
  • レール下端からカン下寸法(mm)
    63
  • 質量(g)
    25
  • トラスココード
    225-8339
  • 材質1
    本体:POM樹脂
  • 材質2
    軸:スチールメッキ
  • 材質3
    スナップ:スチールメッキ
  • 許容荷重(kg)
    15

ご注意

  • 許容荷重を超えるご使用は商品の破損や落下の原因を招き、最悪は大きな事故に繋がる恐れが御座います。

型番:

S-7C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S-7Cの仕様・寸法情報

種類
ハンガー・レール用金具
種類(詳細)
スナップランナー
許容荷重(kg)
15
適合レール
レクト30
レール下端からカン下寸法(mm)
63
質量(g)
25
トラスココード
225-8339
材質1
本体:POM樹脂
材質2
軸:スチールメッキ
材質3
スナップ:スチールメッキ
許容荷重(kg)
15
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-7C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
611円
( 672円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・許容荷重15kgを確保しコストパフォーマンスを追求したレクト30型用ランナー。
・スナップ式なのでハトメ付シートを簡単に吊る事ができます。
【用途】
・レクト30型用。
・ハトメ付の重量ビニールカーテン、重量シート吊りに。
【材質】
・本体:POM樹脂
・軸:スチールメッキ
・スナップ:スチールメッキ

ご注意

  • 許容荷重を超えるご使用は商品の破損や落下の原因を招き、最悪は大きな事故に繋がる恐れが御座います。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒナカS/S スナップランナーの型番S-7Cのページです。 型番S-7Cに関する仕様情報を記載しております。
ヒナカS/S スナップランナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒナカS/S スナップランナー
レクト40型用 Sランナー
レクト40型用 スナップランナー
レクト30型用 重量級ステンレススナップBランナー
レクト30型用 点滴ランナー
レクト40 レール
メーカー日中製作所日中製作所日中製作所日中製作所日中製作所日中製作所
通常価格611円697円850円2,164円2,384円5,668円 -
通常出荷日9日目3日目9日目在庫品1日目6日目2日目〜
種類ハンガー・レール用金具金具金具金具金具レール
種類(詳細)スナップランナー-----
許容荷重(kg)1515203015片開き50/両開き+50
適合レールレクト30-----
レール下端からカン下寸法(mm)63-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました