17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

柱上安全帯 TFC-11

通常単価(税別)
10,43914,443
税込単価
11,48315,887
通常出荷日:1日目

【特長】・U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事などに適した柱上作業用の胴・補助ベルトです...

詳細を確認
  • 商品種類
    柱上安全帯
  • 仕様
    U字吊り専用
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • ブラック
  • 胴ベルト寸法(mm)幅×長さ
    45×1200
  • 補助ベルト寸法(mm)幅×長さ
    85×650

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

フック口開き(mm)

材質:バックル

最小発注数量
柱上安全帯セット
161-5678
4989999306767
1610
13
アルミ
1個
柱上安全帯用胴・補助ベルト
161-5677
4989999306750
600
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,443
( 15,887 )
1日目
10,439
( 11,483 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事などに適した柱上作業用の胴・補助ベルトです
・アルミバックル付の超軽量ベルトを採用しています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

柱上安全帯 TFC-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
柱上安全帯 TFC-11
胴ベルト型 2way巻取式 安全帯(スチール製バックル)
胴ベルト型墜落制止用器具(じゃばらランヤード・補助ロープ付き)
胴ベルト型墜落制止用器具 D環Aシリーズ (アリール・巻き取り式)
ワンタッチ式胴ベルト(シングルじゃばら式ランヤード)
胴ベルト型墜落制止用器具 アリールロック (巻取式ランヤード・補助ロープ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山基陽基陽基陽基陽
通常価格10,439-11,35620,10724,099 -13,13624,423
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯
仕様U字吊り専用1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用
ツインランヤード
胴ベルト
ブラックブラックブラックブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト