17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

段々計量カップ

通常単価(税別)
818
税込単価
900
通常出荷日:1日目

【特長】・段差メモリで上から一目で簡単計量可能です・耐熱温度が100℃のため高温の液体でも測れます

  • 商品タイプ
    ビーカー・計量カップ
  • 容量 (ml)
    500
  • 材質
    その他
  • 一目盛 (ml)
    10
  • 耐熱温度(℃)
    100
  • 上径×下径×高さ(mm)
    145×110×120
  • JANコード
    4989999100068
  • 質量(g)
    100
  • トラスココード
    161-1103
  • 材質1
    AS樹脂

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

DD-500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DD-500の仕様・寸法情報

商品タイプ
ビーカー・計量カップ
容量(ml)
500
材質
その他
一目盛(ml)
10
耐熱温度(℃)
100
上径×下径×高さ(mm)
145×110×120
JANコード
4989999100068
質量(g)
100
トラスココード
161-1103
材質1
AS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DD-500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
818
( 900 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・段差メモリで上から一目で簡単計量可能です
・耐熱温度が100℃のため高温の液体でも測れます

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段々計量カップの型番DD-500のページです。 型番DD-500に関する仕様情報を記載しております。
段々計量カップのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
計量
4
満足度:4.0
計量時に使いました。 上から計測が出来る点が使いやすいと思いました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
段々計量カップ
石英ビーカー QB-500 目盛なし・取手なし
ディスポビーカー 100ml
メスシリンダー ハイグレード CL2011シリーズ
テーパータンク50L ネジキャップ型
PC計量カップ(口付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山三商アズワン日幸電子工業ニッコー・ハンセン
通常価格81816,23518,50014,77644,969 -360 -
通常出荷日1日目1日目2日目8日目8日目1日目〜
商品タイプビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップメスシリンダービーカー・計量カップビーカー・計量カップ
容量(ml)500500100200050000-
材質その他石英ガラス--PE (ポリエチレン)その他
一目盛(ml)10-10200--
耐熱温度(℃)100約1100----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト