17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

10.8V コードレスエアダスタ RA12DA

通常単価(税別)
13,327
税込単価
14,660
通常出荷日:1日目

【特長】・軽くて高風速。手軽で小回りが利くから仕事やレジャー、家庭でも活躍!・付属のノズルで空気抜きも...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 質量(g)
    750(BSL1240M、エアダスタノズル、フック装着時)
  • 回転数 (回転/分)
    70000(気温20℃時)
  • 電源 (V)
    10.8
  • 標準付属品
    エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント

ご注意

  • 1充電当たりの作業時間(目安):使用環境、蓄電池の状態などにより異なりますので目安としてください。

型番:

RA12DA(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

仕様

形名RA12DA
風速 m/s10.8V
最大:87、平均:70
最大風量 m3/min0.58
最高圧力 kPa/PSI12/1.74
回転数 min-1{回/分}70000
1充電当たりの作業量(目安)約16分(BSL1240M使用時)
質量 kg0.75
(BSL1240M、エアダスタノズル、フック装着時)
標準付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント

RA12DA(NN)の仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
質量(g)
750(BSL1240M、エアダスタノズル、フック装着時)
回転数(回転/分)
70000(気温20℃時)
電源(V)
10.8
標準付属品
エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RA12DA(NN)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,327
( 14,660 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて高風速。手軽で小回りが利くから仕事やレジャー、家庭でも活躍!
・付属のノズルで空気抜きも可能!
・小型軽量0.75Kg!蓄電池を付けても軽いので持ち運びに便利
・最大風速87m/sの高風速で強力に吹き飛ばし
・吊り下げ用フック付
・トリガスイッチの引き具合で無段階に風速調整が可能。さらにスイッチを素早く2度引くと連続運転モードに切り替え
・暗い場所でも便利なLEDライト付き
・モーター:直流ブラシレスモーター
・風量(ノズルなし):0.58m3/min
・風速(ノズル取付け時):最高:87m/s、平均:70m/s
・最高圧力:12kPa/1.74PSI
・機体寸法(全長×高さ×幅):218×226×88mm(蓄電池:BSL1240M/エアダスタノズル/フック装着時)
・1充電当たりの作業時間(目安)4.0Ah:約16分(BSL1240M使用時)

ご注意

  • 1充電当たりの作業時間(目安):使用環境、蓄電池の状態などにより異なりますので目安としてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8V コードレスエアダスタ RA12DAの型番RA12DA(NN)のページです。 型番RA12DA(NN)に関する仕様情報を記載しております。
10.8V コードレスエアダスタ RA12DAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10.8V コードレスエアダスタ RA12DA
18V コードレスエアダスタ RA18DA
かんな P20SF-100V
18V コードレスボードトリマ M18DYA
14.4V/18V コードレスラジオ UR18DA
14.4V/18V コードレススピーカー US18DA
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格13,32715,44124,96223,588 -16,89522,346
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目5日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他関連用品その他関連用品
質量(g)750(BSL1240M、エアダスタノズル、フック装着時)1150(BSL36A18、エアダスタノズル、フック装着時)25001400(BSL36A18B装着時)1800(蓄電池除く)2800(蓄電池除く)
回転数(回転/分)70000(気温20℃時)89000(気温20℃時)1700028000--
電源(V)10.818単相1001814.4/18スライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池、家庭用電源:AC100(50/60Hz)14.4/18スライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池、家庭用電源:AC100(50/60Hz)
標準付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメントエアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント研磨式かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、セットゲージ、刃とぎ保持具コレット(6mm/3mm)、フラッシュビット(6mm)、スパナ、ダストアダプタ、電池カバーACアダプタACアダプタ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました