ツール用品技術窓口
| 形名 | UB18DB | |
|---|---|---|
| 明るさ調節範囲:ルーメンlm | 350~2000 | |
| 使用灯 | 白色LED(1個) | |
| 質量 kg | 1.2(蓄電池除く) | |
| 外形寸法 mm (蓄電池除く) | 幅142×奥行163×高さ209 | |
| 18V蓄電池容量 | 3.0Ah | 約19時間(最小明るさ350lm) |
| 約3.2時間(最大明るさ2000lm) | ||
| 5.0Ah | 約32時間(最小明るさ350lm) | |
| 約5.5時間(最大明るさ2000lm) | ||
| 8.0Ah | 約51時間(最小明るさ350lm) | |
| 約9時間(最大明るさ2000lm) | ||
【特長】
・大光量で快適な明るさ
・ダイヤル式調光機能で350~2000lmの間で明るさ調整が可能
・防じん・防まつIP54
・角度調整が可能(360℃回転)
・フックでの吊り下げが可能
・三脚用ねじ穴(5/8-UNC)付きで市販の三脚に固定可能
・電池残量表示付き
・連続使用時間
・18V蓄電池容量3.0Ah時:[最小明るさ350lm]約19時間[最大明るさ2000lm」約3.2時間
・18V蓄電池容量5.0Ah時:[最小明るさ350lm]約32時間[最大明るさ2000lm]約5.5時間
・18V蓄電池容量8.0Ah時(BSL36B18/18B使用時):[最小明るさ350lm]約51時間[最大明るさ2000lm]約9時間
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

UHT
ポリパーラバーパット
3.5通常価格(税別):3,704円~

リジッド
兼用式ドレンクリーナー
0通常価格(税別):7,014円

エスコ
12.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)
0通常価格(税別):3,710円

日本精密機械工作
日本精密機械工作 コレットチャック
0通常価格(税別):3,097円~

エスコ
1.0~6.0mm/51本組 ストレートドリルセット(HSS)
0通常価格(税別):10,410円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,391円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):5,742円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~