17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

36V コードレス植木バリカン CH3656DA

通常単価(税別)
33,940
税込単価
37,334
通常出荷日:4日目

【特長】・生垣の上面・側面の刈り込みに・1充電あたりの連続作業時間:約62.5分(スピード:LED4個...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 外形寸法 (mm)
    全長1088×全高176×全幅239(蓄電池装着時)
  • 質量(g)
    4100(蓄電池装着時)
  • 電源 (V)
    36
  • 標準付属品
    ブレード、ブレードケース、電池カバー

型番:

CH3656DA(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

仕様

形名CH3656DA
刈込幅 mm560
無負荷ストローク数 min-11000~1500
質量 kg4.1(蓄電池装着時)
1充電当たりの作業時間(目安)※約62.5~105分(BSL36A18使用時)
標準付属品ブレード・ブレードケース・電池カバー

※ 樹木の種類や刃物の切れ味により変わる場合があります。

CH3656DA(NN)の仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
外形寸法(mm)
全長1088×全高176×全幅239(蓄電池装着時)
質量(g)
4100(蓄電池装着時)
電源(V)
36
標準付属品
ブレード、ブレードケース、電池カバー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CH3656DA(NN)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,940
( 37,334 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・生垣の上面・側面の刈り込みに
・1充電あたりの連続作業時間:約62.5分(スピード:LED4個点灯時、BSL36A18使用時)
・植物へのダメージが少ない、切れ味のよい三面研磨刃
・4段階スピード調整
・操作性のよい2つのハンドル
・高耐久アルミベース
【用途】
・生垣などの仕上げ刈りこみ、庭木の整枝、せん定

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36V コードレス植木バリカン CH3656DAの型番CH3656DA(NN)のページです。 型番CH3656DA(NN)に関する仕様情報を記載しております。
36V コードレス植木バリカン CH3656DAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36V コードレス植木バリカン CH3656DA
14.4V/18V コードレスラジオ UR18DA
14.4V/18V コードレススピーカー US18DA
18V コードレスワークライト UB18DD
14.4V/18V コードレスファン UF18DA
10.8V コードレスエアダスタ RA12DA
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格33,94016,89522,34629,96020,15713,327
通常出荷日4日目4日目5日目4日目4日目1日目
種類その他電動工具その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他電動工具
外形寸法(mm)全長1088×全高176×全幅239(蓄電池装着時)全長240×全高185×全幅176(アンテナ収納時)縦234×横255×高さ222幅314×奥行148×高さ323(蓄電池除く)幅430×奥行252×高さ595(ACアダプタ、蓄電池除く)-
質量(g)4100(蓄電池装着時)1800(蓄電池除く)2800(蓄電池除く)4100(ACコード、蓄電池除く)3700(ACアダプタ、蓄電池除く)750(BSL1240M、エアダスタノズル、フック装着時)
電源(V)3614.4/18スライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池、家庭用電源:AC100(50/60Hz)14.4/18スライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池、家庭用電源:AC100(50/60Hz)18-10.8
標準付属品ブレード、ブレードケース、電池カバーACアダプタACアダプタACコード、アダプタACアダプタエアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました