ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

蚊取り・先攻

  • 商品タイプ
    捕虫器
  • 消費電力 (W)
    7
  • 電源 (V)
    その他
  • 高さ(mm)
    220
  • 標準消費電力料金(円/h)
    0.14
  • 幅(mm)
    132
  • 有効面積([[M2]])
    25
  • JANコード
    4930510325101
  • 質量(g)
    600
  • トラスココード
    198-8247
  • 電源詳細 (V)
    AC100~240

ご注意

  • 乳幼児やペットが触れない場所で設置・使用してください。
  • 日中や設置場所によっては効果が得られにくい場合があります。

型番:

KTS-1
解除
    数量:

    KTS-1の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    捕虫器
    消費電力(W)
    7
    電源(V)
    その他
    高さ(mm)
    220
    標準消費電力料金(円/h)
    0.14
    幅(mm)
    132
    有効面積([[M2]])
    25
    JANコード
    4930510325101
    質量(g)
    600
    トラスココード
    198-8247
    電源詳細(V)
    AC100~240

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KTS-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,697
    ( 5,167 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・吸引式蚊取り器です
    ・蚊や虫を誘引する波長域360~400nmを発生するLEDランプを使用しています
    ・化学薬品や殺虫剤を使用しないので、小さなお子さんやペットがいる場所でも安心して使用できます
    ・屋内用です

    ご注意

    • 乳幼児やペットが触れない場所で設置・使用してください。
    • 日中や設置場所によっては効果が得られにくい場合があります。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    蚊取り・先攻の型番KTS-1のページです。 型番KTS-1に関する仕様情報を記載しております。
    蚊取り・先攻のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    蚊取り・先攻
    捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) たて型
    捕虫器ムシキャッチポン
    捕虫器ムシポン MP-600
    捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型
    捕虫器 ムシポン (MP-301シリーズ、吊り下げ型)
    メーカーハタヤリミテッド朝日産業石崎電機製作所朝日産業朝日産業朝日産業
    通常価格4,69727,198 -13,10313,79827,198 -19,266 -
    通常出荷日1日目1日目〜2日目1日目1日目1日目
    商品タイプ捕虫器捕虫器捕虫器捕虫器捕虫器-
    消費電力(W)7202062030
    電源(V)その他100100100100100
    高さ(mm)220-----
    -----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました