17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電子ジグソー ケース付き CJ90VST2

通常単価(税別)
20,162円
税込単価
22,178円
通常出荷日:4日目

【特長】・ストローク量20mm→26mmにアップし切断速度が向上!(従来品CJ90VST比)・プランジ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ジグソー
  • 切断能力:軟鋼板 (mm)
    10
  • 切断能力:ステンレス (mm)
    3.2
  • 切断能力:木材 (mm)
    90
  • 電源
    AC100V
  • ストローク数 (min-1)
    850~3000
  • ストローク (mm)
    26
  • 定格電流 (A)
    7.4
  • 消費電力 (W)
    700
  • 最小切断半径 (mm)
    25
  • 傾斜切断角度 (°)
    左右0~45
  • 本体のみ/セット内容
    本体のみ
  • 本体サイズ(長さ×高さ) (mm)
    215×199
  • 質量 (g)
    2200(ブレード、コード除く)
  • コード (m)
    2.5(2心)
  • 標準付属品
    ブレード(No.41)、六角棒スパナ、ケース

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

CJ90VST2
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

形名CJ90VST2
能力(mm)木材90
軟鋼板10
ステンレス3.2
最小切断半径(mm)25
傾斜切断角度左右0~45°
電源(V)単相100
電流(A)7.4
消費電力(W)700
ストローク数
min-1{回/分}
850~3000
ストローク量(mm)26
質量(kg)2.2kg(ブレード、コード除く)
コード(m)2心・2.5
標準付属品ブレード(No.41)、六角棒スパナ、ケース
注)エンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

CJ90VST2の仕様・寸法情報

商品タイプ
ジグソー
切断能力:軟鋼板(mm)
10
切断能力:ステンレス(mm)
3.2
切断能力:木材(mm)
90
電源
AC100V
ストローク数(min-1)
850~3000
ストローク(mm)
26
定格電流(A)
7.4
消費電力(W)
700
最小切断半径(mm)
25
傾斜切断角度(°)
左右0~45
本体のみ/セット内容
本体のみ
本体サイズ(長さ×高さ)(mm)
215×199
質量(g)
2200(ブレード、コード除く)
コード(m)
2.5(2心)
標準付属品
ブレード(No.41)、六角棒スパナ、ケース

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
CJ90VST2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,162円
( 22,178円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストローク量20mm→26mmにアップし切断速度が向上!(従来品CJ90VST比)
・プランジャの形状を変更し、刃のガタつき軽減と耐久性の向上を実現しました
・アルミ製大型ワンタッチレバーの開閉操作で工具を使わずに簡単にブレード交換可能!
・ダイヤル式無段変速機構付。材料に適したストローク数で作業ができます
・オービタル機構採用!(4段切替付)
【用途】
・各種木材の切断および窓抜き
・軟鋼材、アルミ板、銅板などの切断
・ベークライト、塩化ビニールなど各種合成樹脂の切断
・各種化粧板、薄物軟質新建材の切断
・ステンレス板の切断

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子ジグソー ケース付き CJ90VST2の型番CJ90VST2のページです。 型番CJ90VST2に関する仕様情報を記載しております。
電子ジグソー ケース付き CJ90VST2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子ジグソー ケース付き CJ90VST2
電子スーパージグソー
DC14.4V[充電式]ジグソーEA854PA-1
AC100V/700WジグソーEA854BA-3A
電子ジグソー CJ110MV
ジグソー GST90BE/N
メーカーHiKOKI(旧日立工機)ボッシュエスコエスコHiKOKI(旧日立工機)ボッシュ
通常価格20,162円63,078円106,694円22,517円37,700円26,324円
通常出荷日4日目1日目6日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプジグソージグソー充電ジグソージグソージグソージグソー
切断能力:軟鋼板(mm)10106101010
切断能力:ステンレス(mm)3.251未満3.23.2-
切断能力:木材(mm)90160659011090
電源AC100VAC100V14.4V(リチウムイオン4.2Ah)AC100V-100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト