ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

消防標識 消火栓(平リブタイプ)

通常単価(税別)
12,899円
税込単価
14,189円
通常出荷日:6日目

ユニット 安全標識・ステッカー 消防標識 消火栓(平リブタイプ)。

  • 平リブ取付金具、取付ポールは別売です。
  • (別売品:395-03埋込ポール取付金具セット、395-52~58・395-521~581取付ポールサイズ別平リブ金具、395-54A両面表示用補助金具、399-01ねかせ棒)

型番:

826-52
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

826-52の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
アルミ
表示内容
その他
取付仕様
その他
表示内容詳細
FIRE HYDRANT 消火栓
取付仕様詳細
平リブ金具固定式
JANコード
4571181527014
サイズ
Φ575
トラスココード
124-0560
質量(g)
1100
材質詳細
アルミ(普通山)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
826-52
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,899円
( 14,189円 )
6日目

詳細情報

基本情報

ユニット 安全標識・ステッカー 消防標識 消火栓(平リブタイプ)。

ご注意

  • 平リブ取付金具、取付ポールは別売です。
  • (別売品:395-03埋込ポール取付金具セット、395-52~58・395-521~581取付ポールサイズ別平リブ金具、395-54A両面表示用補助金具、399-01ねかせ棒)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消防標識 消火栓(平リブタイプ)の型番826-52のページです。 型番826-52に関する仕様情報を記載しております。
消防標識 消火栓(平リブタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消防標識 消火栓(平リブタイプ)
修理・点検標識 上部マグネット入ビニール標識
レーザ標識 クラス4 大
修理・点検標識 点検中
JIS規格標識 撮影禁止 エコユニボード
バルブ開閉表示板(切替式) スライダー式表示板
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格12,899円961円1,367円1,115円917円1,018円 -
通常出荷日6日目6日目4日目1日目4日目在庫品1日目〜
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)アルミ塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)その他その他
表示内容その他その他その他その他その他その他
取付仕様その他マグネットその他マグネットその他その他
表示内容詳細FIRE HYDRANT 消火栓修理中 運転禁止 DURING REPAIR:OPERATION IS PROHIBITED 月 日から 月 日まで 担当者 正 副危険 レーザクラス4 ビームや散乱光の目又は皮膚への被ばくを避けること点検中 このスイッチを入れるな撮影禁止 PHOTOGRAPHS PROHIBITED開/閉
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました