ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS規格標識 撮影禁止 エコユニボード

通常単価(税別)
917円
税込単価
1,009円
通常出荷日:4日目

ユニット 安全標識・ステッカー JIS規格標識 撮影禁止 エコユニボード。【特長】・サイズ:300×2...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 表示内容詳細
    撮影禁止 PHOTOGRAPHS PROHIBITED
  • 取付仕様詳細
    ビス止め・両面テープ止め
  • JANコード
    4571181544226
  • トラスココード
    128-1880
  • 横(mm)
    200
  • 厚さ(mm)
    1.2
  • 縦(mm)
    300
  • 質量(g)
    70
  • 取付穴径 (mm)
    2.5
  • 材質詳細
    エコユニボード

ご注意

  • 取付金具、両面テープ等は別売です。
  • 接着剤を用いた取付は出来ません。

型番:

803-091A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

803-091Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付仕様
その他
表示内容詳細
撮影禁止 PHOTOGRAPHS PROHIBITED
取付仕様詳細
ビス止め・両面テープ止め
JANコード
4571181544226
トラスココード
128-1880
横(mm)
200
厚さ(mm)
1.2
縦(mm)
300
質量(g)
70
取付穴径(mm)
2.5
材質詳細
エコユニボード

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
803-091A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
917円
( 1,009円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ユニット 安全標識・ステッカー JIS規格標識 撮影禁止 エコユニボード。
【特長】
・サイズ:300×200×1.2mm厚

ご注意

  • 取付金具、両面テープ等は別売です。
  • 接着剤を用いた取付は出来ません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS規格標識 撮影禁止 エコユニボードの型番803-091Aのページです。 型番803-091Aに関する仕様情報を記載しております。
JIS規格標識 撮影禁止 エコユニボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS規格標識 撮影禁止 エコユニボード
修理・点検標識 上部マグネット入ビニール標識
レーザ標識 クラス4 大
修理・点検標識 点検中
消防標識 消火栓(平リブタイプ)
反射表示板 避難場所
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格917円961円1,367円1,115円12,899円15,822円 -
通常出荷日4日目6日目4日目1日目6日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)アルミアルミ
表示内容その他その他その他その他その他その他
取付仕様その他マグネットその他マグネットその他その他
表示内容詳細撮影禁止 PHOTOGRAPHS PROHIBITED修理中 運転禁止 DURING REPAIR:OPERATION IS PROHIBITED 月 日から 月 日まで 担当者 正 副危険 レーザクラス4 ビームや散乱光の目又は皮膚への被ばくを避けること点検中 このスイッチを入れるなFIRE HYDRANT 消火栓避難場所
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました