ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ビッグタイ【20個入り】

通常単価(税別)
3,018円
税込単価
3,320円
通常出荷日:1日目

【特長】・保温材を傷めない幅広タイプの結束バンドです・ワイド20mm幅サイズでしっかり固定します

型番:

BT-400N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

BT-400Nの仕様・寸法情報

結束径(mm)
48~114
全長(mm)
400
幅(mm)
20
材質
その他
色
その他
色詳細
アイボリー
材質詳細
ポリプロピレン(PP)
適用配管目安
19.05×38.10(保温厚10×20mm)

型番リスト

表示件数
型番
BT-400N
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,018円
( 3,320円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保温材を傷めない幅広タイプの結束バンドです
・ワイド20mm幅サイズでしっかり固定します

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビッグタイの型番BT-400Nのページです。 型番BT-400Nに関する仕様情報を記載しております。
ビッグタイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビッグタイ
ビードタイ
ソフトタイ TFX250BU
高強度樹脂製ケーブルタイ SB-BA-3-8-30M-PA12
インシュロック リピートタイ 耐薬品・耐候グレード
エラストマー製結束バンド
メーカー因幡電機産業トラスコ中山トラスコ中山HCLヘラマンタイトンパンドウイット
通常価格3,018円12,013円5,189円6,243円2,910円18,607円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
結束径(mm)48~114353.0~70.076~6002.5~7260
全長(mm)40014325030000250216
幅(mm)201.879.87.412.7
材質その他ナイロンその他ナイロンポリプロピレンサーモプラスチックポリウレタン
色その他その他その他黒黒黒
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました