ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

微差圧スイッチ MS99 下限 口金交換型 V管id6 20~200Pa

通常単価(税別)
19,269円
税込単価
21,196円
通常出荷日:8日目~18日目

微差圧スイッチ。【特長】・多条ねじ採用による広い設定範囲・接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

取付姿勢

トラスココード

開閉能力

最小発注数量
水平
223-2954
標準
1個
水平
221-0064
定格電圧30VDC以下
1個
垂直
223-4144
標準
1個
垂直
220-8582
定格電圧30VDC以下
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,269円
( 21,196円 )
18日目
19,269円
( 21,196円 )
18日目
19,269円
( 21,196円 )
8日目
19,269円
( 21,196円 )
18日目

詳細情報

基本情報

微差圧スイッチ。
【特長】
・多条ねじ採用による広い設定範囲
・接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要
・高精度を実現
・口金を交換することで様々な配管接続が可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

微差圧スイッチ MS99 下限 口金交換型 V管id6 20~200Paのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
微差圧スイッチ MS99 下限 口金交換型 V管id6 20~200Pa
微差圧スイッチ MS99 下限 口金交換型 V管id6 0.3~3kPa
微差圧スイッチ MS99 上限 口金交換型 V管id6 0.3~3kPa
微差圧スイッチ MS99 下限 口金一体型 V管id4 30~300Pa
機械式圧力スイッチ CVA-V
真空圧力スイッチ VPRSシリーズ
メーカー山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所コンバム(旧:妙徳)CHELIC(チェリック)
通常価格19,269円19,269円19,269円13,072円 -6,088円4,297円 -
通常出荷日8日目〜18日目18日目8日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類圧力スイッチ圧力スイッチ圧力スイッチ圧力スイッチ圧力スイッチ圧力スイッチ
接続チューブ径6664--
質量(g)190190190170--
使用圧力範囲(kPa)0.02~0.20.3~30.3~30.03~0.3--
使用温度範囲(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)-10~+60(ただし氷結しないこと)-10~+60(ただし氷結しないこと)-10~+60(ただし氷結しないこと)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空計・圧力センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト