ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

タンガロイ・6V-TOMG-TSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
2,431円
税込単価
2,674円
通常出荷日:1日目

【材種特長】・『AH8015』耐摩耗性と耐チッピング性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

革新的な新形状で高能率 & 安定加工を実現!

汎用性の高いコーナ角80° & 35° 両面仕様6 コーナインサート

  • 後挽き加工:特別なプログラムは必要なく、高送り刃形により従来のISO 工具に対し約200% 高能率加工が可能に
  • 前挽き加工:従来のISO 工具と同じ切込み角で、同様の加工が可能

6V-TOMG

タンガロイ・6V-TOMG-TSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 6V-TOMG

Y-PRISM(Y-プリズム)強固なインサートクランプシステム

  • インサート底面および敷金/ ホルダに設けた独自の凹凸形状Y-PRISM(Y-プリズム)により優れたクランプ剛性を実現
  • 多方向の加工に対して、サポート力を強化し優れた刃先位置精度を実現
タンガロイ・6V-TOMG-TSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ Y-PRISM(Y-プリズム)強固なインサートクランプシステム

材種

材種推奨被削材特長
PREMIUMTEC
T9215
[P][M][K]・耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる
・鋼加工における第一推奨材種
・広範囲な加工に適用可能な高汎用性材種
PREMIUMTEC
T9225
[P]・中~荒加工における第一推奨材種
・優れた耐欠損性を有する
PREMIUMTEC
AH8015
[M][S]・耐摩耗性と耐チッピング性に優れたPVD コーティング材種
・ステンレス鋼、耐熱鋼加工の第一推奨

性能・試験情報

切りくず処理

両面仕様6 コーナインサート

ADDMULTITURN  6V-TOMG**-TSF

インサート : 6V-TOMG250608F-TSF T9225
被削材 : S45C
切削速度 : Vc = 250 m/min
切削油 : 湿式
タンガロイ・6V-TOMG-TSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 切りくず処理-1
前挽き
後挽き
タンガロイ・6V-TOMG-TSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 切りくず処理-2
タンガロイ・6V-TOMG-TSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 切りくず処理-3

仕上げ切削領域

  • 前挽き加工: 低切込みにおいても優れた切りくず処理性
  • 後挽き加工: 高送り加工にて優れた切りくず処理性

外形図

タンガロイ・6V-TOMG-TSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名ギア部品
ホルダATXOR2525M25-A
インサート6V-TOMG250604F-TSF
材種T9215
被削材S25C
タンガロイ・6V-TOMG-TSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-1
切削条件切削速度 : Vc (m/min)200
送り : f (mm/rev)荒加工:0.6 x 2 パス、仕上げ:0.1 x 1 パス
切込み : ap (mm)0.5 x 3 パス
加工形態外径旋削
切削油湿式(外部給油)
結果タンガロイ・6V-TOMG-TSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-2
AddMultiTurnにより、荒加工を高送りとすることで、加工時間を55%短縮した。

推奨切削条件

推奨切削条件表

両面仕様6 コーナインサート

タンガロイ・6V-TOMG-TSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・6V-TOMG-TSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

適応範囲

コーナ角35° + TSF チップブレーカ

タンガロイ・6V-TOMG-TSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適応範囲

※ぬすみ加工f ≦ 0.2 mm/rev

注意・禁止事項

使用上の注意

[1]敷金/ホルダとインサート凹凸部が適切にはめ合っていることをご確認ください。

タンガロイ・6V-TOMG-TSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ [1]敷金/ホルダとインサート凹凸部が適切にはめ合っていることをご確認ください。

[2]敷金/ホルダとインサートを適正トルクで締めていることをご確認ください。

タンガロイ・6V-TOMG-TSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ [2]敷金/ホルダとインサートを適正トルクで締めていることをご確認ください。

インサートと敷金の間に隙間がありますが、敷金/ホルダ凸 - インサート凹で接触していますので問題ありません。

[3]前挽き加工から後挽き加工に変えるプログラム例

タンガロイ・6V-TOMG-TSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ [3]前挽き加工から後挽き加工に変えるプログラム例

※工具侵入はf = 0.2 mm/rev上限 or ロールイン
※後挽き加工は、有効切れ刃長さが長い加工となりますので芯押しを使用した環境での加工を推奨します。

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

コーティング

材種記号

最小発注数量
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
AH8015
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
CVDコーティング
T9215
10個
P(鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
T9225
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
AH8015
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
CVDコーティング
T9215
10個
P(鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
T9225
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,431円
( 2,674円 )
1日目
2,431円
( 2,674円 )
1日目
2,431円
( 2,674円 )
1日目
2,431円
( 2,674円 )
1日目
2,431円
( 2,674円 )
1日目
2,431円
( 2,674円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『AH8015』耐摩耗性と耐チッピング性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種
・『T9215』耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる、鋼加工における第一推奨材種、広範囲な加工に適用可能な高汎用材種
・『T9225』優れた耐欠損性を有する、中~荒加工における第一推奨材種

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・6V-TOMG-TSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・6V-TOMG-TSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・6C-TOMG-TM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TCMT-TSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TPMT-TSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CCMT-TSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・DCMT-TSF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格2,431円2,431円667円 -667円 -656円 -757円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)
用途仕上げ切削中切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削
材種(母材)超硬超硬----
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト