17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

タンガロイ・TNMG-SDM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
869928
税込単価
9561,021
通常出荷日:1日目~2日目

【材種特長】・『T6215』連続加工時、抜群の耐摩耗性を発揮、高速切削に最適なCVD材種・『AH623...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

AH6200 SERIES

タンガロイ・TNMG-SDM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ AH6200 SERIES
新高汎用PVD被膜
厚膜チタンリッチコーティング
  • 耐熱性に優れる厚膜チタンリッチコーティングを採用。
  • クレータ摩耗を抑制。
高硬度チタン高含有ナノ積層膜
新開発のチタン高含有ナノ積層を外層膜として採用。硬度の高い微粒組織によって、優れた耐摩耗性と耐欠損性を両立し、安定した長寿命を実現。

専用超硬母材
AH6225
高い熱伝導率を持つ母材を採用。加工時に発生する切削熱を拡散させ、切れ刃近傍の温度上昇を抑制することで、耐欠損性を維持しつつ、耐塑性変形性を改善。優れた連続加工性能を発揮。
AH6235
高靭性母材を採用。断続加工時におけるさらなる安定性能を実現。

T6200 SERIES

タンガロイ・TNMG-SDM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ T6200 SERIES
T6215
優れた耐摩耗性を実現
高硬度外層
  • 耐逃げ面摩耗性向上技術「高硬度外層」を採用。
高密着 Al2O3
  • 新開発のAl2O3層を採用。優れた層間密着性を有し、チッピングや剥離等の損傷を抑制。
厚膜コーティング
  • 従来比1.3倍の厚膜CVDコーティング採用。
  • 優れた耐摩耗性を有し、長寿命化を達成。

ステンレス鋼加工用チップブレーカ:SDMチップブレーカ

耐境界損傷性及び耐クレータ損傷性に優れる低抵抗型新チップブレーカ

代表的な境界損傷写真

タンガロイ・TNMG-SDM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 代表的な境界損傷写真-1
タンガロイ・TNMG-SDM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 代表的な境界損傷写真-2
タンガロイ・TNMG-SDM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ ステンレス鋼加工用チップブレーカ:SDMチップブレーカ
SDMチップブレーカは、独自に設計された可変ランド構造と大きなすくい角により、優れた耐境界損傷性を有する新ブレーカです。
上記に示すような境界損傷で寿命となるような加工において抜群の性能を発揮します。

性能・試験情報

タンガロイ・TNMG-SDM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 性能・試験情報
被削材 : SUS316
切削速度 : Vc = 150 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 端面連続加工
切削油 : 湿式

外形図

タンガロイ・TNMG-SDM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・TNMG-SDM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・TNMG-SDM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・TNMG-SDM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報

ネガティブタイプインサート

タンガロイ・TNMG-SDM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ ネガティブタイプインサート

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

コーティング

被削材状態

材種記号

最小発注数量
0.4
PVDコーティング
連続
AH6225
10個
0.4
PVDコーティング
断続
AH6235
10個
0.4
CVDコーティング
連続
T6215
10個
0.4
CVDコーティング
連続
T6225
10個
0.8
PVDコーティング
連続
AH6225
10個
0.8
PVDコーティング
断続
AH6235
10個
0.8
CVDコーティング
連続
T6215
10個
0.8
CVDコーティング
連続
T6225
10個
1.2
PVDコーティング
連続
AH6225
10個
1.2
PVDコーティング
断続
AH6235
10個
1.2
CVDコーティング
連続
T6215
10個
1.2
CVDコーティング
連続
T6225
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
869
( 956 )
1日目
869
( 956 )
1日目
869
( 956 )
1日目
928
( 1,021 )
2日目
869
( 956 )
1日目
869
( 956 )
1日目
869
( 956 )
1日目
928
( 1,021 )
2日目
869
( 956 )
1日目
869
( 956 )
1日目
869
( 956 )
1日目
928
( 1,021 )
2日目

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『T6215』連続加工時、抜群の耐摩耗性を発揮、高速切削に最適なCVD材種
・『AH6235』ステンレス鋼の断続加工や高切込み加工などで高い信頼性を発揮
・『AH6225』ステンレス鋼加工第一推奨材種。あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種
・『T6225』連続加工から弱断続加工までカバーする高汎用性CVD材種。中切削加工領域において抜群の耐摩耗性を発揮

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TNMG-SDM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・TNMG-SDM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNMG-SDM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・DNMG-SDM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VNMG-SDM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SNMG-SDM・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・WNMG-SDM・80°六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格869-869 -1,191 -1,309 -1,016 -869 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
形状T(三角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)S(四角形)W(六角形)
被削材P(鋼) / M(ステンレス鋼)--P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼)
用途中切削中切削中切削中切削中切削中切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト