ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

36V コードレスチップソー切断機 CD3605DFA

通常単価(税別)
54,019
税込単価
59,421
通常出荷日:1日目

【特長】・一台二役!作業用途が倍増!ベース部のボルトを外すとハンディタイプ(CD3605DB)としても...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

CD3605DFA(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CD3605DFA(NN)の仕様・寸法情報

商品タイプ
チップソー切断機
用途
鉄工用
電圧(V)
36
最大無負荷回転数(rpm)
4200
切断能力:丸パイプ(φ)
56( 0°)、40( 45°)
切断能力:L形鋼(mm)
50×50( 0°)、40×40( 45°)
切断能力:角パイプ(mm)
50×50(0°)、40幅×50高さ( 45°)
外径(mm)
150(のこ刃)
穴径(mm)
20
無負荷回転数(min[[の-1乗]])サイレントモード時
2600
無負荷回転数(min[[の-1乗]])パワーモード時
4200
質量(g)
6600(蓄電池装着時)
仕様
チップソー付・蓄電池・充電器別売
標準付属品
六角棒スパナ(5mm)、電池カバー、バイススタンド

型番リスト

表示件数
型番
CD3605DFA(NN)
関連

仕様

最小発注数量

-

チップソー付・蓄電池・充電器別売
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,019
( 59,421 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一台二役!作業用途が倍増!ベース部のボルトを外すとハンディタイプ(CD3605DB)としても使用可能!
・サクッと一発切断!切りたい材料に刃が届く!最大切込み深さ57.5mm
・ワンタッチで簡単脱着!高効率集じんを可能にするダストボックス装備!

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

仕様

形名CD 3605DFA
切断角度45°
最大切断能力(mm)
丸パイプ
Φ56Φ40

角パイプ
□5040×50(幅×高さ)
L
L形鋼
50×5040×40
回転数
min-1{回/分}
4200(パワーモード)
2600(サイレントモード)
質量(kg)6.6(蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量
(目安)
電線管Φ34×厚さ3.2mm
約105本
標準付属品六角棒スパナ(5mm)、電池カバー、バイススタンド
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36V コードレスチップソー切断機 CD3605DFAの型番CD3605DFA(NN)のページです。 型番CD3605DFA(NN)に関する仕様情報を記載しております。
36V コードレスチップソー切断機 CD3605DFAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36V コードレスチップソー切断機 CD3605DFA
高速切断機 FCC14ST
チップソー切断機 グローバルソーカッター
355ミリ切断機
充電式丸のこ(10.8V)
高速切断機 CC12SF
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)モトユキマキタアイリスオーヤマHiKOKI(旧日立工機)
通常価格54,01923,377175,34527,47217,01031,005
通常出荷日1日目4日目4日目3日目1日目4日目
商品タイプチップソー切断機パイプ切断機チップソー切断機パイプ切断機小型切断機小型切断機
用途鉄工用鉄工用鉄工用鉄工用木工用-
電圧(V)36単相100AC100単相AC10010.8単相100
最大無負荷回転数(rpm)42003800低速1500,中速2700,高速3500380026004400
切断能力:丸パイプ(φ)56( 0°)、40( 45°)120(切断角度:0°)/115(切断角度:45°)---102(切断角度:0°)/60(切断角度:45°)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト