17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DT用インターポレータ

通常単価(税別)
21,453円
税込単価
23,598円
通常出荷日:2日目

DTシリーズ(DT12、DT32、DT512各モデル)対応の各種接続用インターポレータ。

  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • 最高分解能 (μm)
    5
  • 消費電力 (W)
    1.2(出力負荷120Ω接続時)
  • 詳細タイプ
    インターポレータ
  • 最大応答速度 (m/min)
    100
  • 電源電圧
    DC5V±4%

型番:

MT14-05
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MT14-05の仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
最高分解能(μm)
5
消費電力(W)
1.2(出力負荷120Ω接続時)
詳細タイプ
インターポレータ
最大応答速度(m/min)
100
電源電圧
DC5V±4%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MT14-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,453円
( 23,598円 )
2日目

詳細情報

基本情報

DTシリーズ(DT12、DT32、DT512各モデル)対応の各種接続用インターポレータ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DT用インターポレータの型番MT14-05のページです。 型番MT14-05に関する仕様情報を記載しております。
DT用インターポレータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DT用インターポレータ
測長ユニット DT12(標準タイプ)
測長ユニット DT512(標準タイプ)
測長ユニット DT12(防滴タイプ)
測長ユニット DT32(防滴タイプ)
測長ユニット DT512(防滴タイプ)
メーカーマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケール
通常価格21,453円18,449円27,045円21,541円33,361円 -28,965円
通常出荷日2日目在庫品1日目3日目在庫品1日目2日目〜2日目
商品タイプデータ機器関連品リニアスケール(測長ユニット)リニアスケール(測長ユニット)リニアスケール(測長ユニット)リニアスケール(測長ユニット)リニアスケール(測長ユニット)
最高分解能(μm)551551
消費電力(W)1.2(出力負荷120Ω接続時)-----
詳細タイプインターポレータ-----
最大応答速度(m/min)100接続するユニットによる接続するユニットによる接続するユニットによる接続するユニットによる接続するユニットによる
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました