17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ねじピンゲージ
ミスミ
デジタルアングルゲージ MDAG
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
  • <
  • >

デジタルゲージスタンド

通常単価(税別)
56,369円
税込単価
62,006円
通常出荷日:8日目

サブミクロンの精密位置検出、寸法計測を可能にする高精度デジタルゲージDE-BRシリーズのアクセサリです...

詳細を確認

型番:

DZ-521
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DZ-521の仕様・寸法情報

ダイヤルゲージ取付穴(mm)
Φ8
平面度(μm)
2
有効移動範囲(mm)
0~76
ベース寸法(mm)
150(W)×88.5(D)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
DZ-521
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,369円
( 62,006円 )
8日目

詳細情報

基本情報

サブミクロンの精密位置検出、寸法計測を可能にする高精度デジタルゲージDE-BRシリーズのアクセサリです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルゲージスタンドの型番DZ-521のページです。 型番DZ-521に関する仕様情報を記載しております。
デジタルゲージスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルゲージスタンド
BSD-2X-KOUSEI ダイヤルゲージスタンド メーカー校正付
グラナイトコンパレースタンド(ミツトヨ品番)
鋼製コンパレータスタンド
石製コンパレータスタンド
鋼製コンパレータスタンド WSCシリーズ
メーカーマグネスケールミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格56,369円76,345円58,931円67,248円87,019円36,810円
通常出荷日8日目26日目2日目2日目2日目2日目
ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ88ブッシュ付 / 9.53Φ8ブッシュ付 / Φ9.5388Φ8
平面度(μm)21.33553
有効移動範囲(mm)0~760~950~1100~1450~150120
ベース寸法(mm)150(W)×88.5(D)W168×H45×D110W180×H50×D120200×120110×210×40150(W)×100(D)×25(H)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました