ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローテティングレーザー 315H デジタル受光器付

  • 商品タイプ
    回転レーザー
  • 測定範囲
    直径約2~600m
  • JANコード
    4975364142290
  • トラスココード
    207-1045
  • 質量(g)
    1800
  • 材質1
    本体:ABS+PC
  • 電源
    単2形アルカリ乾電池×4本(付属)
  • 精度
    ±15″(±2.2mm/30m)
  • 材質2
    受光器:ABS+PC、エラストマー
  • 保護等級
    IP66
  • 横(mm)
    198
  • 自動補正範囲
    ±5°
  • 縦(mm)
    180
  • 精度水平
    ±15″(±2.2mm/30m)
  • レーザー色
    赤
  • セット内容・付属品
    デジタル受光器(TRL-DRCV)、受光器ホルダー(TRL-HLD)、キャリングケース

ご注意

  • 炭坑や炭塵の漂う場所、引火物の近くで使わないでください。爆発の恐れがあります。
  • 分解・改造をしないでください。
  • 火災・感電・ヤケド・レーザー被ばくの恐れがあります。
  • 格納ケースに本体を入れて持ち運ぶ際には、必ず格納ケースの掛け金をすべて締めてください。

型番:

TRL-315HD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TRL-315HDの仕様・寸法情報

商品タイプ
回転レーザー
測定範囲
直径約2~600m
JANコード
4975364142290
トラスココード
207-1045
質量(g)
1800
材質1
本体:ABS+PC
電源
単2形アルカリ乾電池×4本(付属)
精度
±15″(±2.2mm/30m)
材質2
受光器:ABS+PC、エラストマー
保護等級
IP66
横(mm)
198
自動補正範囲
±5°
縦(mm)
180
精度水平
±15″(±2.2mm/30m)
レーザー色
赤
セット内容・付属品
デジタル受光器(TRL-DRCV)、受光器ホルダー(TRL-HLD)、キャリングケース

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRL-315HD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,490円
( 141,339円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・戸建て基礎など小規模現場でも安全に使えるレーザークラス1を採用しました。
・最大直径600mまでレベル出し可能です。(TRL-DRCV使用時)
・自動整準± 5゜の完全自動レベルです。
・三脚に取付けやすいデュアルハンドル採用しました。
・機器が動いたら回転が止まる警告(ALERT)モード付です。
・防水性能IP66(本体)です。
【用途】
・測量・土木用水平レベル出し。
【材質】
・本体:ABS+PC
・受光器:ABS+PC、エラストマー
【セット内容】
・デジタル受光器(TRL-DRCV)
・受光器ホルダー(TRL-HLD)
・キャリングケース
・単3形乾電池×2本(動作確認用アルカリ乾電池)
・取扱説明書

ご注意

  • 炭坑や炭塵の漂う場所、引火物の近くで使わないでください。爆発の恐れがあります。
  • 分解・改造をしないでください。
  • 火災・感電・ヤケド・レーザー被ばくの恐れがあります。
  • 格納ケースに本体を入れて持ち運ぶ際には、必ず格納ケースの掛け金をすべて締めてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローテティングレーザー 315H デジタル受光器付の型番TRL-315HDのページです。 型番TRL-315HDに関する仕様情報を記載しております。
ローテティングレーザー 315H デジタル受光器付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローテティングレーザー 315H デジタル受光器付
トータルステーション"TT-N45"
ゼロブルーTYZ(縦:1方向矩・横:1方向・地墨)
受光器"マルチレーザーレシーバー2"
受光器用ホルダー 受光器ホルダー
ナビゼロブルーセンサーリチウム KJC(縦:4方向矩・水平全周・地墨) 本体+受光器
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格128,490円703,980円56,784円20,018円3,800円271,315円
通常出荷日1日目19日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ回転レーザー回転レーザーレーザー墨出器データ機器関連品--
測定範囲直径約2~600mノンプリ:0.5~400m、付属ミニプリズム:1.6~3500m-1~20m以内--
JANコード497536414229049753641423824975364141712497536404814149753641423374975364141569
トラスココード207-1045244-3638149-4860377-1946207-1051149-4879
質量(g)18005500.0001000200160.0001780.000

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました