ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タッカ TAT-828

通常単価(税別)
2,796
税込単価
3,076
通常出荷日:1日目

【特長】・主要メーカーの複数サイズの針が使用可能な手打ちタイプのタッカです【用途】・ポスター貼りや各種...

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS

型番:

TAT-828
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TAT-828の仕様・寸法情報

商品タイプ
タッカ
肩幅(mm)
25
高さ(mm)
115
全長(mm)
165
JANコード
4989999894004
質量(g)
605
トラスココード
115-3336
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TAT-828
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,796
( 3,076 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要メーカーの複数サイズの針が使用可能な手打ちタイプのタッカです
【用途】
・ポスター貼りや各種補修、装飾作業に

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッカ TAT-828の型番TAT-828のページです。 型番TAT-828に関する仕様情報を記載しております。
タッカ TAT-828のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
普段の通常作業
3
満足度:3.0
普段の作業に使用しています。 重くなく長時間作業でも疲れないです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッカ TAT-828
充電式タッカST001G
充電式タッカST421D
充電式タッカST113D
充電式タッカST312D
充電式タッカST112D
メーカートラスコ中山マキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格2,79649,660 -37,890 -23,89051,89051,890
通常出荷日1日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプタッカ釘打機(ステープル用)釘打機(ステープル用)釘打機(ステープル用)釘打機(ステープル用)釘打機(ステープル用)
肩幅(mm)25-----
高さ(mm)115-----
全長(mm)165-----
JANコード4989999894004-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト