17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

くり返し使える マグネット用補助板

通常単価(税別)
854円
税込単価
939円
通常出荷日:1日目

【特長】・くり返し使え、はがし跡が残らない、吸着シート取り付けタイプです

  • 商品タイプ
    マグネット
  • サイズ (mm)
    45×3×50H
  • JANコード
    4903320386600
  • トラスココード
    216-2362
  • 質量(g)
    36
  • 材質1
    本体:ステンレス鋼板
  • 材質2
    吸着シート:ポリウレタン樹脂
  • 耐荷重(kg)
    1

型番:

O-266
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

O-266の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネット
サイズ(mm)
45×3×50H
JANコード
4903320386600
トラスココード
216-2362
質量(g)
36
材質1
本体:ステンレス鋼板
材質2
吸着シート:ポリウレタン樹脂
耐荷重(kg)
1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
O-266
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
854円
( 939円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・くり返し使え、はがし跡が残らない、吸着シート取り付けタイプです

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

くり返し使える マグネット用補助板の型番O-266のページです。 型番O-266に関する仕様情報を記載しております。
くり返し使える マグネット用補助板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
くり返し使える マグネット用補助板
ペタンフック
粘着ミニフック
吸盤フック ちょこっと右へ60°補助版
超強力マグネットフック
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
メーカーLECLECLEC大一鋼業日本緑十字社オート
通常価格854円688円856円473円1,045円 -1,295円
通常出荷日1日目2日目4日目4日目1日目〜1日目
商品タイプマグネット粘着テープ粘着テープ吸盤マグネットマグネット
サイズ(mm)45×3×50H25×20×50H20×10×30H---
JANコード490332038660049033202401864903320062788---
トラスココード216-2362217-0369216-3865---
質量(g)362142---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました