ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ踏台 SE型

通常単価(税別)
4,514円~8,898円
税込単価
4,965円~9,788円
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・シンプル設計の軽量タイプのスタンダードな踏み台です

  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    100
  • 天板寸法(mm)
    259×169
  • 材質1
    アルミ合金
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    70

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

色

JANコード

トラスココード

質量(g)

収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ

段数(段)

最小発注数量
0.3
シルバー
4968757004183
211-6004
1300
330×380×180
1
1個
0.3
黒
4968757004190
211-5985
1300
330×380×180
1
1個
0.56
シルバー
4968757004206
211-5983
1800
600×430×180
2
1個
0.56
黒
4968757004237
211-6001
1800
600×430×180
2
1個
0.56
赤
4968757004213
211-6007
1800
600×430×180
2
1個
0.56
白
4968757004220
211-5986
1800
600×430×180
2
1個
0.79
シルバー
4968757004244
211-5989
2600
850×470×180
3
1個
0.79
黒
4968757004275
211-5971
2600
850×470×180
3
1個
0.79
白
4968757004268
211-5990
2600
850×470×180
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,518円
( 4,970円 )
2日目
4,514円
( 4,965円 )
2日目
6,882円
( 7,570円 )
2日目
6,882円
( 7,570円 )
2日目
5,809円
( 6,390円 )
4日目
6,882円
( 7,570円 )
2日目
8,898円
( 9,788円 )
2日目
8,898円
( 9,788円 )
2日目
8,898円
( 9,788円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプル設計の軽量タイプのスタンダードな踏み台です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ踏台 SE型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ踏台 SE型
天板幅広アルミ踏台 SEW型
アルミ製踏台 L-80型(上枠付)
天板幅広上枠付きアルミ踏台 SREW型
アルミ製組立式作業台 ライトステップ DB型
ハセガワ アルミ製組立式作業台 ライトステップ DBS型
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格4,514円-9,742円 -20,924円 -11,733円 -19,636円 -24,755円 -
通常出荷日2日目〜2日目1日目2日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台-作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)100100150-150150
天板寸法(mm)259×169285×256250×270---
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金-アルミ合金アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)7070--200(2段以上のもの)200(2段以上のもの)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト