ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミエキスパンド作業台SAC

通常単価(税別)
47,695円
税込単価
52,465円
通常出荷日:4日目

【特長】・天板がエキスパンドメタルの作業台です・アルミとステンレスなのでサビに強いです

  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    100
  • 天板寸法(mm)
    600×450
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 材質2
    アジャスター:ステンレス+ゴム
  • 設置寸法(mm)奥行
    443
  • 設置寸法(mm)間口
    593
  • 段数(段)
    1

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

SAC330
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SAC330の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
最大使用質量(Kg)
100
天板高さ(m)
0.30~0.33
JANコード
4969182283471
トラスココード
206-5926
天板寸法(mm)
600×450
質量(g)
6400
材質1
本体:アルミ
材質2
アジャスター:ステンレス+ゴム
設置寸法(mm)奥行
443
設置寸法(mm)間口
593
段数(段)
1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SAC330

天板高さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
0.30~0.33
4969182283471
206-5926
6400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,695円
( 52,465円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板がエキスパンドメタルの作業台です
・アルミとステンレスなのでサビに強いです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミエキスパンド作業台SACの型番SAC330のページです。 型番SAC330に関する仕様情報を記載しております。
アルミエキスパンド作業台SACのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミエキスパンド作業台SAC
作業台(縞板タイプ)
作業台(縞板タイプ) CSBC
作業台(縞板・踏みざん間隔200mmタイプ)
ステンレス製作業台SUC
アルミ作業台 ステンレス金具 フルセット手すり付き
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格47,695円21,424円 -21,318円 -43,618円 -94,304円183,819円 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜2日目1日目18日目〜
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)100150150150150150
天板寸法(mm)600×450500×400--600×400-
材質1本体:アルミアルミアルミアルミステンレス-
材質2アジャスター:ステンレス+ゴム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました