17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空リール コンセントなしタイプ

通常単価(税別)
8,117円
税込単価
8,929円
通常出荷日:1日目

【特長】・各種コードなどの巻き取りに最適です【商品仕様】・屋内型・質量2.5kg

  • 商品タイプ
    コードリール
  • 奥行き (mm)
    218
  • JANコード
    4937305031063
  • トラスココード
    195-5053
  • 高さ(mm)
    389
  • 幅(mm)
    320
  • 外径φ10巻取容量(m)
    61
  • 質量 (kg)
    2.5

型番:

ND-00
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ND-00の仕様・寸法情報

商品タイプ
コードリール
奥行き(mm)
218
JANコード
4937305031063
トラスココード
195-5053
高さ(mm)
389
幅(mm)
320
外径φ10巻取容量(m)
61
質量(kg)
2.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ND-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,117円
( 8,929円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種コードなどの巻き取りに最適です
【商品仕様】
・屋内型
・質量2.5kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空リール コンセントなしタイプの型番ND-00のページです。 型番ND-00に関する仕様情報を記載しております。
空リール コンセントなしタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空リール コンセントなしタイプ
三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム 屋内型 ND-E320R-20A
コードリール マジックリール(Lヘナポッキンプラグ付・ブレーカー付)
空リール
電工ドラム びっくリール 100V アースなし
段積みリールケーブルタイプ
メーカー日動工業日動工業日動工業ハタヤリミテッド日動工業ハタヤリミテッド
通常価格8,117円29,255円43,783円4,101円 -19,003円19,500円 -
通常出荷日1日目6日目2日目1日目〜4日目1日目
商品タイプコードリールコードリール電源リールコードリール-コードリール
奥行き(mm)218-----
JANコード493730503106349373050374924937305037843-4937305064320-
トラスココード195-5053-296-4112-566-2101-
高さ(mm)389-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました