ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

小形低圧スプレーガン WIDER1L-2-G

型番:

WIDER1L-2-16J2G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WIDER1L-2-16J2Gの仕様・寸法情報

スプレーガン種類
[スプレーガン本体] スプレーガン本体
供給方式
重力
接続種類(空気)
G1/4
接続種類(塗料)
G1/4
ノズル口径【区分】(mm)
~2
パターン幅【区分】(mm)
~250
液体噴出量【区分】(mℓ/min)
~100
吹付空気圧力【区分】(MPa)
0.1以下
空気使用量【区分】(ℓ/min)
~300
本体材質
アルミダイカスト
吹付距離(mm)
200
ノズル口径詳細(mm)
1.6
パターン幅詳細(mm)
220
液体噴出量詳細(mℓ/min)
100
吹付空気圧力詳細(MPa)
0.1
空気使用量詳細(ℓ/min)
240
トラスココード
204-6318
所要圧縮機(kW)
1.5~2.2
霧化段階
高微粒
質量(g)
290
材質1
接液部:ステンレス
JANコード
4538995121432

型番リスト

表示件数
型番
WIDER1L-2-16J2G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,724円
( 31,596円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エルゴノミクスデザインを追求、軽量化を実現しました。
・メンテナンス性の向上を図りました。
・リニアに反応するパターン調節装置です。
・個体差の少ない空気弁シートセットで安定性が向上しました。
・本体には旧モデル(LPH-101、LPH-200)と同様にトワイライトクロムメッキを施しています。
【用途】
・自動車補修、金属、木工、樹脂塗装に。
【材質】
・本体:アルミダイカスト
・接液部:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形低圧スプレーガン WIDER1L-2-Gの型番WIDER1L-2-16J2Gのページです。 型番WIDER1L-2-16J2Gに関する仕様情報を記載しております。
小形低圧スプレーガン WIDER1L-2-Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形低圧スプレーガン WIDER1L-2-G
スプレーガン&カップセット吸上式
自動車補修専用スプレーガン(重力式)
エアースプレーガン重力式
小形低圧スプレーガン WIDER1L-P
大形スプレーガン 圧送式 WIDER2-P
メーカーアネスト岩田H&Hアネスト岩田H&Hアネスト岩田アネスト岩田
通常価格28,724円7,357円21,792円7,357円32,940円21,628円
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目1日目
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガンセットスプレーガン本体スプレーガンセットスプレーガン本体スプレーガン本体
供給方式重力吸上式重力重力式圧送圧送
接続種類(空気)G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4
接続種類(塗料)G1/4-G1/4--G3/8
ノズル口径【区分】(mm)~2~2~2~2~2~2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました