ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

9.5sq.クロスビットソケットパック・台紙仕様

9.5sq.クロスビットソケットパック・台紙仕様 BT3-2P-S
通常単価(税別)
1,115
税込単価
1,227
通常出荷日:3日目

KTC(京都機械工具) ソケットレンチ 9.5sq.クロスビットソケットパック・台紙仕様。

型番:

BT3-2P-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BT3-2P-Sの仕様・寸法情報

用途
手作業用/インパクト用
ソケット形状
プラス(+)
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
単品・セット区分
単品 ソケット
JANコード
4989433152530
トラスココード
859-1577
質量(g)
42
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BT3-2P-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,115
( 1,227 )
3日目

詳細情報

基本情報

KTC(京都機械工具) ソケットレンチ 9.5sq.クロスビットソケットパック・台紙仕様。

商品情報

仕様

発注コード859-1577
JAN4989433152530
規格9.5sq.クロスビットソケット袋入り
差込角(mm)9.5
質量42g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

9.5sq.クロスビットソケットパック・台紙仕様の型番BT3-2P-Sのページです。 型番BT3-2P-Sに関する仕様情報を記載しております。
9.5sq.クロスビットソケットパック・台紙仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました