17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

先曲りプライヤ

通常単価(税別)
4,367円
税込単価
4,804円
通常出荷日:6日目

【特長】・狭く奥深い箇所のものをつかむ時に便利です・ばね付です【用途】・電子部品の切断や曲げなどの作業...

詳細を確認
  • 先端形状
    標準
  • ばね
    あり
  • 全長(mm)
    140
  • JANコード
    4953881370327
  • 質量(g)
    80
  • トラスココード
    853-4852
  • 材質1
    特殊工具鋼

型番:

PC3-140
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

先端部傾斜角65°
全長(mm)140
質量(g)80

PC3-140の仕様・寸法情報

先端形状
標準
ばね
あり
全長(mm)
140
JANコード
4953881370327
質量(g)
80
トラスココード
853-4852
材質1
特殊工具鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PC3-140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,367円
( 4,804円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭く奥深い箇所のものをつかむ時に便利です
・ばね付です
【用途】
・電子部品の切断や曲げなどの作業に
【材質】
・特殊工具鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

先曲りプライヤの型番PC3-140のページです。 型番PC3-140に関する仕様情報を記載しております。
先曲りプライヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
先曲りプライヤ
コンビネーションプライヤ CP-200
コンビネーションスリムプライヤ(マスターグリップ)
スリップジョイントプライヤー ツイングリップ 8201-200
スナップリングプライヤーセット 90911
[チタン合金製]コンビネーションプライヤーEA532AF
メーカー室本鉄工TONETONEクニペックスシグネットエスコ
通常価格4,367円1,271円1,925円4,535円1,850円50,271円 -
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目〜
先端形状標準標準標準特殊-標準
ばねありなしなし-あり-
全長(mm)140-----
JANコード4953881370327-----
質量(g)80-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンビネーションプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました