ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

DC24駆動振動モータ EVCC3-100

DC24駆動振動モータ EVCC3-100 EVCC3-100
通常単価(税別)
112,531円
税込単価
123,784円
通常出荷日:4日目

【特長】・コンクリートミキサー車、コンクリート圧送車、飼料運搬車など特装車輌で発電機やコンプレッサーを...

詳細を確認

型番:

EVCC3-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EVCC3-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
振動モーター
電源(V)
24
出力(W)
62
振動数50Hz時(Hz)
50
振動数60Hz時(Hz)
50
JANコード
4562303291678
トラスココード
866-6633
質量(g)
6000
奥行(mm)
162
高さ(mm)
146.5
幅(mm)
207
グリーン購入法適合品
適合
最大遠心力(kN)
1.19
電流(A)50/60Hz
4.0
取付ボルト(mm)
8、10、12
モーター
DC24Vモーター

型番リスト

表示件数
型番
EVCC3-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,531円
( 123,784円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリートミキサー車、コンクリート圧送車、飼料運搬車など特装車輌で発電機やコンプレッサーを使わず使用できます。
・DC24Vの電源で強力な振動を得られます。
・取付ピッチは5パターンの中から選択可能です。
【用途】
・ミキサー車、粉体の運搬車などの特装車に。

商品情報

仕様

電源(V)DC24
出力(W)62
電流(A)50/60Hz4.0
振動数(Hz)50/60Hz50
最大遠心力(kN)1.19
幅(mm)207
奥行(mm)162
高さ(mm)146.5
モーターDC24Vモーター
取付ボルト(mm)8 or 10 or 12
電流(A)4.0
質量(kg)6

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DC24駆動振動モータ EVCC3-100の型番EVCC3-100のページです。 型番EVCC3-100に関する仕様情報を記載しております。
DC24駆動振動モータ EVCC3-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC24駆動振動モータ EVCC3-100
ステンレスボディー振動モータ
振動モータ RV形
振動モータ(2極三相誘導モータ)
振動モーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)
バイブレーター(6極三相誘導モーター)
メーカーエクセンエクセンシンフォニアテクノロジーエクセンエクセンユーラス
通常価格112,531円134,649円150,592円 -61,947円71,191円 -165,648円 -
通常出荷日4日目5日目3日目〜1日目4日目〜4日目
商品タイプ振動モーター振動モーター振動モーター振動モーター振動モーターバイブレーター
電源(V)24200-200100三相200
出力(W)62-----
振動数50Hz時(Hz)50-----
振動数60Hz時(Hz)50-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました