ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

タナガード ポリプロピレン ベルト

通常単価(税別)
2,142円
税込単価
2,356円
通常出荷日:4日目

【特長】・様々な柱に取り付けられます・高さが自由自在に調節できます・収納品の取り出しも簡単です【用途】...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2PB-M18
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2PB-M18の仕様・寸法情報

商品タイプ
家具転倒防止用金具
色
その他
サイズ
M
バックル
カム
JANコード
4963360870743
トラスココード
146-9570
質量(g)
158
材質1
ベルト:ポリプロピレン
ベルト幅(mm)
25
色
黒
破断強度(kg)
200
適合棚間口(mm)
1800

型番リスト

表示件数
型番
2PB-M18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,142円
( 2,356円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な柱に取り付けられます
・高さが自由自在に調節できます
・収納品の取り出しも簡単です
【用途】
・棚上の商品・書類の落下防止に
・ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
・金型の落下防止に
【材質】
・ベルト:ポリプロピレン
・バックル:カム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タナガード ポリプロピレン ベルトの型番2PB-M18のページです。 型番2PB-M18に関する仕様情報を記載しております。
タナガード ポリプロピレン ベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タナガード ポリプロピレン ベルト
タナガード 幅50mm ナイロンベルト 樹脂バックル
タナガード(ナイロン)
タナガード 落下・転倒防止用品 ポリエステルベルト ラチェットバックル
タナガード 落下・転倒防止用品 ポリエステルベルト センターバックル
落下・転倒防止用品 タナガード 幅50mm ポリエステルベルト ラチェットバックル ループベルト
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格2,142円3,265円1,747円 -10,900円 -8,110円 -10,900円 -
通常出荷日4日目1日目1日目9日目9日目9日目
商品タイプ家具転倒防止用金具-家具転倒防止用金具---
色その他-ブルー---
サイズMS----
バックルカム樹脂-ラチェットバックルセンターバックルラチェットバックル
JANコード49633608707434963360873041----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました