ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |
|
アキレス アキレス セイデンF |

| 型番 | PB-SX15 | PB-SX7 | PB-SX7-5P | PB-SX10 |
|---|---|---|---|---|
| 適合機種 | SX15 | SX7 | SX7 | SX10 |
| 材質 | POM | POM | POM | POM |
| 質量 | 1g | 1g | 13g | 2g |
【特長】
・交換用樹脂板です
【用途】
・電設、配電盤製造関連
【材質】
・ポリアセタール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
パイプカッター(チューブカッター)PC・PSBシリーズ
4.6通常価格(税別):537円~

室本鉄工
(メリー印)ダクトカッター
4通常価格(税別):5,719円~

MCCコーポレーション
パイプカッター
0通常価格(税別):10,545円~

MCCコーポレーション
樹脂チューブカッター
0通常価格(税別):4,450円~

トラスコ中山
チューブベンダー(なましステンレス・銅・鉄管用)
5通常価格(税別):10,111円~

ロブテックス
パイプレンチ(強力型)PW
4.3通常価格(税別):4,055円~

アーム産業
パイプレンチ(PW)
5通常価格(税別):2,062円~

リジッド
チューブベンダー ステンレス・銅・アルミ用
5通常価格(税別):16,150円~

KTC(京都機械工具)
パイプレンチ PWA
4通常価格(税別):4,162円~