17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スナップリングプライヤ(軸用)JS175A

通常単価(税別)
3,640
税込単価
4,004
通常出荷日:6日目

【特長】・飛び防止調整・セッティング幅調整機能付きです・替えピンは用途に合わせて5種類あります【用途】...

詳細を確認

型番:

JS175A-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

規格ばね付
全長(mm)200
爪先端径(mm)小径用Φ1.2、中間径用Φ1.5、奥深用Φ1.5
材質特殊工具鋼
質量(g)190

JS175A-200の仕様・寸法情報

軸・穴
軸用
爪形状
ストレート(直)
先端爪径(mm)
1.2(小径用) / 1.5(中間径用、奥深用)
ばね
あり
JANコード
4953881452238
トラスココード
853-4913
モデル
軸用
全長(mm)
200
重量(g)
190
本体材質
特殊工具鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
JS175A-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,640
( 4,004 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・飛び防止調整・セッティング幅調整機能付きです
・替えピンは用途に合わせて5種類あります
【用途】
・軸用スナップリングプライヤの脱着に
【材質】
・特殊工具鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スナップリングプライヤ(軸用)JS175Aの型番JS175A-200のページです。 型番JS175A-200に関する仕様情報を記載しております。
スナップリングプライヤ(軸用)JS175Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップリングプライヤ(軸用)JS175A
スナップリングプライヤ(穴用)HS175A
軸・穴兼用スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤ (ストレートタイプ・軸用)
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)
曲型スナップリングプライヤー(軸用)
メーカー室本鉄工室本鉄工KTC(京都機械工具)TONETONEKTC(京都機械工具)
通常価格3,6403,7173,8759,2719,2712,828
通常出荷日6日目6日目3日目5日目在庫品1日目3日目
軸・穴軸用穴用軸穴兼用軸用穴用軸用
爪形状ストレート(直)ストレート(直)ストレート(直)ストレート(直)ストレート(直)ベント(曲)
先端爪径(mm)1.5(中間径用、奥深用) / 1.2(小径用)1.5(中間径用、奥深用) / 1.2(小径用)1.22.92.92
ばねありありありなしなしあり
JANコード49538814522384953881452139----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました