ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

六角穴付き用ヘックスビット

六角穴付き用ヘックスビット 61
通常単価(税別)
2,182
税込単価
2,400
通常出荷日:6日目

東日製作所 ドライバービット ヘックスビット。【用途】・六角穴付き用ヘックスビット

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

61
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61の仕様・寸法情報

先端形状
六角
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
4
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
JANコード
817-3594
トラスココード
4562135122010

型番リスト

表示件数
型番
61
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,182
( 2,400 )
6日目

詳細情報

基本情報

東日製作所 ドライバービット ヘックスビット。
【用途】
・六角穴付き用ヘックスビット

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

仕様

型番565758596061
差し込み角(mm)6.356.356.356.356.356.35
二面幅(mm)1.271.522.534
質量(g)505050505050

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角穴付き用ヘックスビットの型番61のページです。 型番61に関する仕様情報を記載しております。
六角穴付き用ヘックスビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付き用ヘックスビット
No.A19 ヘックスビット
No.V タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)
No.Jタンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)
1/4 HEXいじり止め付きへクスローブビット(チタンコーティング)
六角ビットセット THBL-6S
メーカー東日製作所ベッセルベッセルベッセルシグネットトラスコ中山
通常価格2,182486815 -905 -551 -2,358
通常出荷日6日目1日目1日目〜1日目〜4日目1日目
先端形状六角六角トルクストルクストルクス(いじり止め)六角
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)46---2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm8mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
JANコード817-3594-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました