17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ヘックスソケット

ヘックスソケット
通常単価(税別)
2,0992,408
税込単価
2,3092,649
通常出荷日:6日目

【特長】・六角穴付きボルト用ヘックスソケットです【用途】・六角穴付きボルトの締付用ソケット

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

最小発注数量
3
9.53
1個
4
9.53
1個
5
9.53
1個
6
9.53
1個
8
12.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,099
( 2,309 )
6日目
2,099
( 2,309 )
6日目
2,254
( 2,479 )
6日目
2,254
( 2,479 )
6日目
2,408
( 2,649 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角穴付きボルト用ヘックスソケットです
【用途】
・六角穴付きボルトの締付用ソケット

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

仕様

型番440441442443451
差し込み角(mm)9.539.539.539.5312.7
二面幅(mm)34568
質量(g)7676767676
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘックスソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘックスソケット
ヘックスソケット スタンダードタイプ(差込角12.7mm)
ヘックスソケット(差込角25.4mm・パワータイプ)
ヘックスソケット(差込角19.0mm・パワータイプ)
ヘックスソケット(差込角12.7mm・ボールポイントタイプ)
ソケットセット
メーカー東日製作所ミトロイミトロイミトロイミトロイKOKEN 山下工業研究所
通常価格2,099-1,113 -6,830 -3,949 -1,689 -84,920
通常出荷日6日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜6日目
用途手作業用/インパクト用手作業用インパクト用インパクト用手作業用手作業用
ソケット形状六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角12角/特殊
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケットセット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト