ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

VVF線ストリッパー・替刃

通常単価(税別)
10,873円
税込単価
11,960円
通常出荷日:2日目

【特長】・丸刃なので、外皮脱皮の切り口が美しいです・特許新機構で、軽い力で脱皮できます・刃の交換なしに...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

VST50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VST50の仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
全長(mm)
185
適合電線(mm)
1.6/2.0(2芯・3芯)
JANコード
4953881490018
質量(g)
500
トラスココード
111-4646
材質1
本体:亜鉛ダイカスト
材質2
刃:合金工具鋼

型番リスト

表示件数
型番
VST50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,873円
( 11,960円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸刃なので、外皮脱皮の切り口が美しいです
・特許新機構で、軽い力で脱皮できます
・刃の交換なしに4種類のVVF(Φ1.6mmの2芯・3芯、2mmの2芯・3芯)の脱皮が可能です
【材質】
・本体:亜鉛ダイカスト
・刃:合金工具鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VVF線ストリッパー・替刃の型番VST50のページです。 型番VST50に関する仕様情報を記載しております。
VVF線ストリッパー・替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VVF線ストリッパー・替刃
ストリッパー用替刃
ケーブルストリッパー 替刃
カスタムストリッパー 替刃
VVF(VA線)ストリッパーEA580EF-2
VVF ストリッパ
メーカー室本鉄工RENNSTEIGDENSANIDEALエスコJAPPY
通常価格10,873円17,775円 -2,423円26,050円 -4,085円10,501円
通常出荷日2日目2日目〜1日目1日目1日目1日目
工具種類電線剥き工具-その他関連用品その他関連用品電線剥き工具電線剥き工具
全長(mm)185-----
適合電線(mm)1.6/2.0(2芯・3芯)-----
JANコード4953881490018-----
質量(g)500-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました