17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

LW25用替刃

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LW25用替刃

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LW25-1

2023年03月に販売終了となりました。

【特長】
・LW25用の電線輪切り・縦割り用の替刃です
【材質】
・特殊工具鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
適合機種
LW25専用(輪切り用)
JANコード
4953881433114
質量(g)
20
トラスココード
852-0338
材質1
特殊工具鋼

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト