ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
室本鉄工 (メリー印)エアニッパ |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 レベル5 手のひらコーティング |
|
ミスミ 精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】 |
|
ミスミ ニトリルゴム手袋 メカニック【1~10個入り】 |
|
スーパーツール マイクロエアーグラインダー(ストレートタイプ) |

【特長】・エアーニッパ用の替刃です・樹脂切断用です・股バネを使用しておりませんのでバネ折れがありません...
詳細を確認| 型番 | FW1S | FW3S | FW5S | FW10S |
|---|---|---|---|---|
| 規格 | ストレート刃タイプ | |||
| 切断能力(Φmm) | 樹脂2.0 | 樹脂4.0 | 樹脂7.0 | 樹脂1.0 |
| 先端刃開き(mm) | 3.5 | 5.5 | 8.5 | 3.0 |
| 有効刃長(mm) | 13 | |||
| 適合本体機種 | WS5 | WS10 | WS20 | WS3 |
| 材質 | 特殊工具鋼 | |||
| 質量(g) | 37 | 72 | 135 | 35 |
【特長】
・エアーニッパ用の替刃です
・樹脂切断用です
・股バネを使用しておりませんのでバネ折れがありません
【用途】
・プラスチックゲート(樹脂成形品)等の切断に
【材質】
・特殊工具鋼
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

室本鉄工
エアーニッパ用替刃
5通常価格(税別):5,490円~

ベッセル
スライドエアーニッパーヨコ型用ブレード(樹脂用クランク刃)
0通常価格(税別):20,225円~

室本鉄工
ナイル 丸型エヤーニッパ 機械取付けタイプ
0通常価格(税別):21,177円~

室本鉄工
エアーニッパ用替刃(樹脂切断用)
0通常価格(税別):10,107円~

スター精機
ミニエアニッパー
0通常価格(税別):20,121円~

スター精機
取付金具・ミニエアーニッパー用
0通常価格(税別):2,599円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ
4.7通常価格(税別):580円~

ミスミ
マイクロエアーグラインダー
4.3通常価格(税別):8,694円~

SK-11
空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ
5通常価格(税別):1,021円~