ツール用品技術窓口

エアーニッパ本体(刃開き調整タイプ) MOS10

エアーニッパ本体(刃開き調整タイプ)

通常単価(税別)
42,529円
税込単価
46,782円
通常出荷日:6日目

【特長】・切断の場合、切断する線材にあわせて刃開き調整ができます・スナップリング脱着の場合、脱着するス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアニッパ
  • 加圧力 (N)
    1493
  • 空気消費量 (cm³/回)
    116
  • 使用空気圧 (MPa)
    0.4~0.5
  • JANコード
    4953881503718
  • トラスココード
    852-3421
  • 質量(g)
    200
  • 材質1
    アルミ(本体部)
  • 全長(mm)
    123
  • 切断能力(mm)硬質樹脂
    2.6
  • 切断能力(mm)軟質樹脂
    4.0

ご注意

  • 替刃は別売です。

型番:

MOS10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

型番MOS10
適用替刃(樹脂切断の場合)F3・FD3
切断能力(mm)軟質樹脂4.0
切断能力(mm)硬質樹脂2.6
加圧力(N)1493
空気消費量((cm3)/回)116
使用空気圧力(MPa)統合0.4~0.5
全長(mm)123
使用空気圧(MPa)0.4~0.5
グリップ部直径(Φmm)36
材質アルミ(本体部)
質量(g)770

MOS10の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアニッパ
加圧力(N)
1493
空気消費量(cm³/回)
116
使用空気圧(MPa)
0.4~0.5
JANコード
4953881503718
トラスココード
852-3421
質量(g)
200
材質1
アルミ(本体部)
全長(mm)
123
切断能力(mm)硬質樹脂
2.6
切断能力(mm)軟質樹脂
4.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MOS10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,529円
( 46,782円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断の場合、切断する線材にあわせて刃開き調整ができます
・スナップリング脱着の場合、脱着するスナップリング穴にあわせて刃開き調整ができます
【用途】
・プラスチックゲート(樹脂成形品)等の切断に
・スナップリングの脱着に
【材質】
・アルミ(本体部)

ご注意

  • 替刃は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーニッパ本体(刃開き調整タイプ)の型番MOS10のページです。 型番MOS10に関する仕様情報を記載しております。
エアーニッパ本体(刃開き調整タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーニッパ本体(刃開き調整タイプ)
エアーニッパ本体(増圧型・機械取付用)
スライドエアニッパ(ヨコ型)引き切断タイプ
エアニッパー(丸型レバーなし)
ナイル マルチハサミ(後方排気タイプ)
ナイル 卓上ストリッパ(CST100L)
メーカー室本鉄工室本鉄工ベッセルベッセル室本鉄工室本鉄工
通常価格42,529円59,749円22,816円26,945円54,009円470,602円
通常出荷日6日目4日目7日目4日目4日目4日目
商品タイプエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパエアハサミエアケーブルストリッパ
加圧力(N)149384822602744--
空気消費量(cm³/回)116900375844505872
使用空気圧(MPa)0.4~0.50.5~0.60.4~0.50.5~0.60.35~0.600.5~0.6
JANコード49538815037184953881513014----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました