17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーニッパ用替刃(ヤットコタイプ)

エアーニッパ用替刃(ヤットコタイプ)

通常単価(税別)
16,027円~16,538円
税込単価
17,630円~18,192円
通常出荷日:6日目

【特長】・エアーニッパ用の替刃です・つかみ用です【用途】・製品のつかみ作業に【材質】・特殊工具鋼

  • 商品タイプ
    替刃
  • 材質1
    特殊工具鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体は別売です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

型番K6K6AK8P
規格ヤットコタイプ(ギザなし)
適合本体機種MR20・MP25A・MS20・MSP20MR10A・MP15・MS10A・MSP10AMR30A・MP35A・MS30・MSP30
材質特殊工具鋼
質量(g)146135395

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合本体機種

最小発注数量
4953881795014
852-3408
146
MR20・MP25A・MS20・MSP20
1個
4953881795113
852-3409
135
MR10A・MP15・MS10A・MSP10A
1個
4953881795519
852-3410
395
MR30A・MP35A・MS30・MSP30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,410円
( 18,051円 )
6日目
16,538円
( 18,192円 )
6日目
16,027円
( 17,630円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーニッパ用の替刃です
・つかみ用です
【用途】
・製品のつかみ作業に
【材質】
・特殊工具鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーニッパ用替刃(ヤットコタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーニッパ用替刃(ヤットコタイプ)
エアーニッパ用替刃(樹脂切断用)
エアーニッパ用替刃(金属切断タイプ)
エアーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ) FWシリーズ
エアーハサミ用替刃
エアーニッパ本体(刃開き調整タイプ)
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格16,027円-10,107円 -5,490円 -6,156円 -12,531円 -42,529円
通常出荷日6日目5日目〜5日目〜4日目〜5日目〜6日目
商品タイプ替刃替刃替刃-替刃エアニッパ
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼アルミ(本体部)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト